浮球膨胀阀

展示41产品(s)

027B0081

浮球阀, SV 3E

温度范围 [°C]: -50 - 65, 审批: LLC CDC TYSK; CE 认证; EAC

027B2021

浮球阀, SV 1

进口接口尺寸 [毫米]: 25.7, 最高工作压力 [bar]: 28, 温度范围 [°C]: -50 - 65

027B2023

浮球阀, SV 3

进口接口尺寸 [毫米]: 25.7, 最高工作压力 [bar]: 28, 温度范围 [°C]: -50 - 65

027B2024

浮球阀, SV 4

进口接口尺寸 [毫米]: 21.8, 最高工作压力 [bar]: 28, 温度范围 [°C]: -50 - 120

027B2025

浮球阀, SV 5

进口接口尺寸 [毫米]: 21.8, 最高工作压力 [bar]: 28, 温度范围 [°C]: -50 - 120

027B2026

浮球阀, SV 6

最高工作压力 [bar]: 28, 温度范围 [°C]: -50 - 120

148G3092

浮球阀, HFI 040

进口接口尺寸 [毫米]: 100, 进口接口类型: 对缝焊接, 出口接口尺寸 [毫米]: 50, 出口接口类型: 对缝焊接, 最高工作压力 [bar]: 25, 温度范围 [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, 净容积 [升]: 6.4

148G3093

浮球阀, HFI 050

进口接口尺寸 [毫米]: 100, 进口接口类型: 对缝焊接, 出口接口尺寸 [毫米]: 50, 出口接口类型: 对缝焊接, 最高工作压力 [bar]: 25, 温度范围 [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, 净容积 [升]: 6.4

148G3094

浮球阀, HFI 060

进口接口尺寸 [毫米]: 100, 进口接口类型: 对缝焊接, 出口接口尺寸 [毫米]: 50, 出口接口类型: 对缝焊接, 最高工作压力 [bar]: 25, 温度范围 [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, 净容积 [升]: 6.4

148G3095

浮球阀, HFI 050

进口接口尺寸 [毫米]: 150, 进口接口类型: 对缝焊接, 出口接口尺寸 [毫米]: 50, 出口接口类型: 对缝焊接, 最高工作压力 [bar]: 25, 温度范围 [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, 净容积 [升]: 6.4

查看: