浮球阀, SV 1

027B2021

进口接口尺寸 [毫米]: 25.7, 最高工作压力 [bar]: 28, 温度范围 [°C]: -50 - 65

产品详情

毛重 10.074 Kilogram
净重 6.65 Kilogram
容积 22.14 Liter
EAN 5702422043621

 

Balance pipe Solder conn. size 1 1/8 in
Balance pipe Weld conn. size 1 in
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv值 [gal/min] 0.07 gal/min
EU RoHS compliance Out of scope
Float housig material Low temperature steel
Kv 值 [立方米/小时] 0.06 m³/h
Pilot line conn. size [mm] OD Ø9,8/ID Ø6,8
Pilot line conn. size [mm] OD Ø9,8/ID Ø6,8
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 SV
SCIP 卷宗编号 5afa1bd7-b40d-4068-a9f2-78f2cbcdaeb6
UL evaluated Yes
产品名称 浮球阀
产品描述 浮球阀
产品系列 Liquid level regulating valves
先导管路接口类型 Welding
制冷剂(s) R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R507A
R717
包装方式 单包装
型号 SV 1
审批 CE 认证
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
UL
最高工作压力 [bar] 28 bar
最高工作压力 [psig] 406 psig
每包数量 1 pc
流体组 1
2
温度范围 [°C] [最低] -50 °C
温度范围 [°C] [最高] 65 °C
温度范围 [°F] [最大] 149 °F
温度范围 [°F] [最小] -58 °F
目录 I
进口接口尺寸 [毫米] 25.7 mm
连接件材质 Low temperature, steel
阀体材料 Low temperature steel
额定容量 R404A/R507 [TR] 1.05 TR
额定容量 R134a [TR] 1.11 TR
额定容量 R134a [千瓦] 3.9 kW
额定容量 R22 [TR] 1.34 TR
额定容量 R22 [千瓦] 4.7 kW
额定容量 R404A/R507 [千瓦] 3.7 kW
额定容量 R717 [TR] 7.1 TR
额定容量 R717 [千瓦] 25 kW
额定容量状况 [IMP] +41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling
额定容量状况 [SI] +5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality