浮球阀, SV 5

027B2025

进口接口尺寸 [毫米]: 21.8, 最高工作压力 [bar]: 28, 温度范围 [°C]: -50 - 120

产品详情

毛重 22.45 Kilogram
净重 22.35 Kilogram
容积 59.675 Liter
EAN 5702422148326

 

Balance pipe Weld conn. size 1 in
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv值 [gal/min] 0.36 gal/min
Differential pressure max[bar] 21 bar
Differential pressure max[psi] 305 psi
EU RoHS compliance Out of scope
Float housig material Steel
Kv 值 [立方米/小时] 0.31 m³/h
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 SV
SCIP 卷宗编号 d8b0f6a1-728a-40b2-874a-789152b4342b
UL evaluated Yes
产品名称 浮球阀
产品描述 浮球阀
产品系列 Liquid level regulating valves
先导管路接口类型 Welding
制冷剂(s) R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
包装方式 单包装
型号 SV 5
审批 CE 认证
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
UL
最高工作压力 [bar] 28 bar
最高工作压力 [psig] 406 psig
每包数量 1 pc
流体组 1
2
温度范围 [°C] [最低] -50 °C
温度范围 [°C] [最高] 120 °C
温度范围 [°F] [最大] 248 °F
温度范围 [°F] [最小] -58 °F
目录 II
进口接口尺寸 [毫米] 21.8 mm
连接件材质 低温铸钢
阀体材料 低温铸钢
额定容量 R404A/R507 [TR] 5.97 TR
额定容量 R134a [TR] 6.34 TR
额定容量 R134a [千瓦] 22.3 kW
额定容量 R22 [TR] 8.13 TR
额定容量 R22 [千瓦] 28.6 kW
额定容量 R404A/R507 [千瓦] 21 kW
额定容量 R717 [TR] 39.2 TR
额定容量 R717 [千瓦] 138 kW
额定容量状况 [IMP] +41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling
额定容量状况 [SI] +5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality