BJ / BX / BT / BU

展示10产品(s)

018F4100

电磁线圈, BJ024CS, 分线盒, 0.2 m, 供电电压 [V] AC: 24, 多包装

电气连接: 分线盒, 供电电压 [V] AC: 24, 频率 [Hz]: 50/60 Hz, 机箱防护等级 IP: IP30

018F4103

电磁线圈, BX024CS, 导线管集线器, 1.8 m, 供电电压 [V] AC: 24, 多包装

电气连接: 导线管集线器, 供电电压 [V] AC: 24, 频率 [Hz]: 50/60 Hz, 机箱防护等级 IP: IP54

018F4104

电磁线圈, BX024CS, 导线管集线器, 2.5 m, 供电电压 [V] AC: 24, 多包装

电气连接: 导线管集线器, 供电电压 [V] AC: 24, 频率 [Hz]: 50/60 Hz, 机箱防护等级 IP: IP54

018F4110

电磁线圈, BJ120CS, 分线盒, 0.2 m, 供电电压 [V] AC: 110, 多包装

电气连接: 分线盒, 供电电压 [V] AC: 110, 频率 [Hz]: 50/60 Hz, 机箱防护等级 IP: IP30

018F4112

电磁线圈, BX120CS, 导线管集线器, 0.5 m, 供电电压 [V] AC: 110, 多包装

电气连接: 导线管集线器, 供电电压 [V] AC: 110, 频率 [Hz]: 50/60 Hz, 机箱防护等级 IP: IP54

018F4113

电磁线圈, BX120CS, 导线管集线器, 0.9 m, 供电电压 [V] AC: 110, 多包装

电气连接: 导线管集线器, 供电电压 [V] AC: 110, 频率 [Hz]: 50/60 Hz, 机箱防护等级 IP: IP54

018F4120

电磁线圈, BJ240CS, 分线盒, 0.2 m, 供电电压 [V] AC: 230, 多包装

电气连接: 分线盒, 供电电压 [V] AC: 230, 频率 [Hz]: 50/60 Hz, 机箱防护等级 IP: IP30

018F4122

电磁线圈, BX240CS, 导线管集线器, 0.5 m, 供电电压 [V] AC: 230, 多包装

电气连接: 导线管集线器, 供电电压 [V] AC: 230, 频率 [Hz]: 50/60 Hz, 机箱防护等级 IP: IP54

018F4123

电磁线圈, BX240CS, 导线管集线器, 2.5 m, 供电电压 [V] AC: 230, 多包装

电气连接: 导线管集线器, 供电电压 [V] AC: 230, 频率 [Hz]: 50/60 Hz, 机箱防护等级 IP: IP54

018F4180

电磁线圈, BT240CS, 分线盒, 0.18 m, 多包装

双电压线圈, 频率 [Hz]: 50/60 Hz, 风扇功耗 60Hz [瓦]: 12, 风扇功耗 50Hz [瓦]: 12, 电缆长度: 7, 线圈连接: 分线盒

查看: