电磁线圈, BX024CS, 导线管集线器, 2.5 m, 供电电压 [V] AC: 24, 多包装

018F4104

电气连接: 导线管集线器, 供电电压 [V] AC: 24, 频率 [Hz]: 50/60 Hz, 机箱防护等级 IP: IP54

Produktdetails

毛重 0.41 Kilogram
净重 0.325 Kilogram
容积 0.838 Liter
EAN 5702428840941

 

Antriebsgröße 13.5 mm
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Elektr. Anschluss Standard UL50E KLASSE 4
Elektrischer Anschluss - Zusatzinformationen Freie Leitungen
Ersatzteil-Nr. 018F4104
EU RoHS compliance Out of scope
Farbe Schwarz
Kabellänge [in] 98 in
Produktgruppe Solenoid valves
Produktname Magnetspule
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Schutzart IP54
Schutzart Nema (~) 4
Supply voltage 60Hz Max [V] 24 V
Typ BX024CS
UL evaluated Yes
UL认证文件名称 MH29671
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 50 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Versorgungsspannung 50Hz max. [V] 24 V
产品配件 电磁线圈配件
供电电压 [V] AC 24 V
包装方式 多包装
可维修 编号
合规 UL 429
审批 C UL US 认证
LLC CDC TYSK
支架设计 外部金属支架
每包数量 24 pc
污染度 3
环境温度范围 [°F] [最大] 120 °F
环境温度范围 [°F] [最小] -40 °F
电气连接 导线管集线器
电气连接尺寸 1/2 in
电缆长度 [m] 2.5 m
相对湿度 [% RH] [最大] 97 %
相对湿度 [% RH] [最小] 0 %
相对湿度条件 无冷凝
类型名称 BX024CS
线圈紧固 卡夹
线圈绝缘等级 H 级,依据 IEC 85 标准
线圈设计标准 UL 429
线圈连接 1/2 in 导线管集线器
零件计划名称 EV210B
EV215B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV225B
EV245B
EV250B
频率 [Hz] 50/60 Hz
风扇功耗 50Hz [瓦] 14 W
风扇功耗 60Hz [瓦] 14 W

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality