电磁线圈, BX120CS, 导线管集线器, 0.9 m, 供电电压 [V] AC: 110, 多包装

018F4113

电气连接: 导线管集线器, 供电电压 [V] AC: 110, 频率 [Hz]: 50/60 Hz, 机箱防护等级 IP: IP54

产品详情

毛重 0.376 Kilogram
净重 0.325 Kilogram
容积 0.81 Liter
EAN 5702428840972

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
REACH 候选清单物质 No
UL evaluated Yes
UL认证文件名称 MH29671
产品名称 电磁线圈
产品系列 Solenoid valves
产品配件 电磁线圈配件
供电电压 [V] AC 110 V
功耗 50Hz [伏安] 29 VA
功耗 60Hz [伏安] 29 VA
包装方式 多包装
可维修 编号
合规 UL 429
型号 BX120CS
备件号 018F4113
审批 C UL US 认证
EAC
LLC CDC TYSK
支架设计 外部金属支架
机箱防护等级 IP IP54
机箱防护等级 Nema (~) 4
每包数量 24 pc
污染度 3
环境温度范围 [°C] [最低] -40 °C
环境温度范围 [°C] [最高] 50 °C
环境温度范围 [°F] [最大] 120 °F
环境温度范围 [°F] [最小] -40 °F
电气连接 导线管集线器
电气连接尺寸 1/2 in
电气连接形式备注 引线
电气连接标准 UL50E CLASS 4
电源电压 50Hz 最大 [伏] 110 V
电源电压 60Hz 最大 [伏] 120 V
电源电压 60Hz 最小 [伏] 110 V
电缆长度 35 in
电缆长度 [m] 0.9 m
相对湿度 [% RH] [最大] 97 %
相对湿度 [% RH] [最小] 0 %
相对湿度条件 无冷凝
类型名称 BX120CS
线圈紧固 卡夹
线圈绝缘等级 H 级,依据 IEC 85 标准
线圈设计标准 UL 429
线圈连接 1/2 in 导线管集线器
零件计划名称 EV210B
EV215B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV225B
EV245B
EV250B
频率 [Hz] 50/60 Hz
颜色 黑色
风扇功耗 50Hz [瓦] 16 W
风扇功耗 60Hz [瓦] 15 W
驱动器尺寸 13.5 mm

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality