电动调节阀, CCMT 30

027H7233

制冷剂(s): R744; R410A; R134a, Kv 值 [立方米/小时]: 3, 最高工作压力 [bar]: 140, 包装方式: 单包装, 每包数量: 1

产品详情

毛重 3.003 Kilogram
净重 2.536 Kilogram
容积 7.883 Liter
EAN 5702428921817

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv值 [gal/min] 3.48 gal/min
EU RoHS compliance Out of scope
Kv 值 [立方米/小时] 3 m³/h
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗编号 86df1595-1afa-4588-8508-53267586ff81
UL evaluated Yes
UL 认证制冷剂 R134a
R744
产品名称 电动调节阀
产品描述 电子膨胀阀
产品系列 Press. and temp. regul. valves
产品配件 Electric valve accessories
制冷剂(s) R134a
R410A
R744
包装方式 单包装
压差设置范围 [巴] 90 bar
压差设置范围 [磅英寸] 1305 psi
可维修 Electric valve spare parts
型号 CCMT 30
审批 LLC CDC EURO-TYSK
UL
最大开启压差 [巴] 90 bar
最大开启压差 [磅英寸表压] 1305 psig
最高工作压力 [bar] 140 bar
最高工作压力 [psig] 2030 psig
每包数量 1 pc
温度范围 [°C] [最低] -40 °C
温度范围 [°C] [最高] 60 °C
温度范围 [°F] [最大] 140 °F
温度范围 [°F] [最小] -40 °F
环境温度范围 [°C] [最低] -40 °C
环境温度范围 [°C] [最高] 60 °C
环境温度范围 [°F] [最大] 140 °F
环境温度范围 [°F] [最小] -40 °F
连接标准 EN10220
连接焊接尺寸 [英寸] 1 1/8 in
连接焊接尺寸 [英寸] 1 in
连接类型 焊接,ODF

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality