ICS-(H)A4A / ICS-(H)S4A

展示6产品(s)

027B0920

导阀, CVP-L, 恒定压力导阀

压力范围 [巴] Pe: -0.66 - 7, Kv 值 [立方米/小时]: 0.4, 最高工作压力 [bar]: 52, 温度范围 [°C]: -60 - 120

027B0921

导阀, CVP-M, 恒定压力导阀

压力范围 [巴] Pe: 4 - 28, Kv 值 [立方米/小时]: 0.4, 最高工作压力 [bar]: 65, 温度范围 [°C]: -60 - 120

027B0922

导阀, CVP-H, 恒定压力导阀

压力范围 [巴] Pe: 25 - 52, Kv 值 [立方米/小时]: 0.4, 最高工作压力 [bar]: 65, 温度范围 [°C]: -60 - 120

027B0980

导阀, CVE-L, 恒定压力导阀

压力范围 [巴] Pe: -0.66 - 8, Kv 值 [立方米/小时]: 0.4, 最高工作压力 [bar]: 52, 温度范围 [°C]: -60 - 120

027B1120

导阀, EVM

Kv 值 [立方米/小时]: 0.34, 最高工作压力 [bar]: 65

027B1130

导阀, EVM

Kv 值 [立方米/小时]: 0.12, 最高工作压力 [bar]: 65

查看: