导阀, EVM NC

027B1120

Kv 值 [立方米/小时]: 0.280, 最高工作压力 [bar]: 65.0

产品详情

毛重 0.252 Kilogram
净重 0.251 Kilogram
Volume 0.2 Liter
EAN 5702422007128

 

China RoHS compliance Out of scope
Cv值 [gal/min] 0.324 gal/min
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv 值 [立方米/小时] 0.28 m³/h
Product Name Description 导阀
REACH 候选清单物质 No
UK RoHS compliance Out of scope
产品系列 Press. and temp. regul. valves
产品配件 Pilot valve accessories
介质温度范围 [°C] [最低] -60 °C
介质温度范围 [°C] [最高] 120 °C
介质温度范围 [°F] [最大] 248 °F
介质温度范围 [°F] [最小] -76 °F
制冷剂(s) R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R170
R227ea
R236fa
R245fa
R290
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R452C
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
功能 常闭
包装方式 多包装
可维修 编号
型号 EVM NC
审批 EAC
LLC CDC TYSK
手动操作选项 编号
方向
最大开启压差 [巴] 10W 交流 21 bar
最大开启压差 [巴] 20W 交流 40 bar
最大开启压差 [巴] 20W 直流 14 bar
最大开启压差 [磅英寸] 10W 交流 305 psi
最大开启压差 [磅英寸] 20W 交流 580 psi
最大开启压差 [磅英寸] 20W 直流 203 psi
最高工作压力 [bar] 65 bar
最高工作压力 [psig] 940 psig
每包数量 20 pc
流口尺寸 [毫米] 3.3 mm
环境温度 -40 - 80 °C
环境温度范围 [°F] [最大] 176 °F
环境温度范围 [°F] [最小] -40 °F
类型名称 电磁阀
线圈 编号
进口接口类型 螺纹
阀体材料 低温铸钢
阀门操作 伺服活塞
零件计划名称 CVH
ICS
驱动器系统 [毫米] 13.5 mm

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality