显示更多
CVH

展示5产品(s)

027F1047

导阀阀体, CVH, 对缝焊接

最高工作压力 [bar]: 65, 温度范围 [°C]: -50 - 120, 接口尺寸 [毫米]: 10, 连接类型: 对缝焊接, 连接件材质: 低温铸钢

027F1090

导阀阀体, CVH, 焊接

最高工作压力 [bar]: 65, 温度范围 [°C]: -50 - 120, 接口尺寸 [毫米]: 15, 连接类型: 焊接, 连接件材质: 低温铸钢

027F1091

导阀阀体, CVH, 承插焊

最高工作压力 [bar]: 65, 温度范围 [°C]: -50 - 120, 接口尺寸 [毫米]: 15, 连接类型: 承插焊, 连接件材质: 低温铸钢

027F1159

导阀阀体, CVH, NPT

最高工作压力 [bar]: 65, 温度范围 [°C]: -50 - 120, 接口尺寸 [毫米]: 13, 连接类型: NPT, 连接件材质: 低温铸钢

027F1160

导阀阀体, CVH, G, 1/4

最高工作压力 [bar]: 65, 温度范围 [°C]: -50 - 120, 接口尺寸 [毫米]: 13, 连接类型: G, 连接件材质: 低温铸钢

查看: