导阀阀体, CVH, NPT

027F1159

最高工作压力 [bar]: 65, 温度范围 [°C]: -50 - 120, 接口尺寸 [毫米]: 13, 连接类型: NPT, 连接件材质: 低温铸钢

Detalhes do produto

Gross weight 0.371 Kilogram
Net weight 0.347 Kilogram
Volume 0.315 Liter
EAN 5702422107200

 

Acessórios do produto Acessórios ICM / ICS / ICLX
Approval EAC
LLC CDC TYSK
Body material Steel
Category Art. 3, par. 3
China RoHS compliance Out of scope
Conex. Int./Ext. Interno
Connection material Steel
Connection size [mm] 13 mm
Connection standard ANSI/ASME B1.20.1
Connection type NPT
Contain batteries No
Descrição do produto Corpo de válvula piloto
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 248 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] -58 °F
Fluid Group 1
Grupo de produtos Press. and temp. regul. valves
Indicador de direção de fluxo Seta de 1 via gravada em relevo
Max. Working Pressure [bar] 65 bar
Nome do produto Válvula piloto
Packing format Multi pack
Parts Program name CVH
ICLX
ICM
ICS
Pressão máx. de trabalho [psig] 943 psig
Qnt. do pacote 32 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerantes R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R507A
SCIP dossier no. 8613abc0-3313-4090-bda7-2bc194be9727
SCIP dossier product name CVH pilot valve body 1/4 NPT
Serviceable ICM / ICS / ICLX spare parts
Tamanho da conexão [pol.] 1/4 in
Temperature range [°C] [Max] 120 °C
Temperature range [°C] [Min] -50 °C
Tipo ICV Flexline
Tipo CVH
Used for product CVC
CVH
CVK
CVM
CVMM
CVP
CVPP
EVM
ICS 25-65
CVMH
CVMO
CVMP
CVMT
PMC
CVPM
CVQ
CVT

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality