导阀阀体, CVH, G, 1/4

027F1160

最高工作压力 [bar]: 65, 温度范围 [°C]: -50 - 120, 接口尺寸 [毫米]: 13, 连接类型: G, 连接件材质: 低温铸钢

产品详情

毛重 0.37 Kilogram
净重 0.346 Kilogram
容积 0.315 Liter
EAN 5702422025481

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
产品名称 导阀
产品描述 导阀阀体
产品系列 Press. and temp. regul. valves
产品配件 ICM / ICS / ICLX 配件
制冷剂(s) R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R507A
包装方式 多包装
可维修 ICM / ICS / ICLX 备件
型号 ICV Flexline
型号 CVH
审批 EAC
LLC CDC TYSK
接口尺寸 [毫米] 13 mm
最高工作压力 [bar] 65 bar
最高工作压力 [psig] 943 psig
每包数量 32 pc
流体组 1
流向指示仪 带单向箭头压花
温度范围 [°C] [最低] -50 °C
温度范围 [°C] [最高] 120 °C
温度范围 [°F] [最大] 248 °F
温度范围 [°F] [最小] -58 °F
用于产品 CVC
CVH
CVK
CVM
CVMM
CVP
CVPP
EVM
ICS 25-65
CVMH
CVMO
CVMP
CVMT
PMC
CVPM
CVQ
CVT
目录 Art. 3, par. 3
连接 内/外螺纹 外置
连接件材质 低温铸钢
连接尺寸 [in] 1/4
连接标准 ISO 228-1
连接类型 G
阀体材料 低温铸钢
零件计划名称 CVH
ICLX
ICM
ICS

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality