显示更多
CH

展示11产品(s)

120H1070

涡旋压缩机, CH290A4BBA

制冷剂(s): R410A, 分段使用: 空调, 压缩机电源 [V]: 380-415/3/50, 包装方式: 单包装

120H1071

涡旋压缩机, CH290A4BBA

制冷剂(s): R410A, 分段使用: 空调, 压缩机电源 [V]: 380-415/3/50, 包装方式: 工业包装

120H1240

涡旋压缩机, CH485A4AMA

制冷剂(s): R410A, 分段使用: 空调, 压缩机电源 [V]: 380-415/3/50, 包装方式: 单包装

120H1242

涡旋压缩机, CH290A4ABA

制冷剂(s): R410A, 分段使用: 空调, 压缩机电源 [V]: 380-415/3/50, 包装方式: 单包装

120H1243

涡旋压缩机, CH290A4ABA

制冷剂(s): R410A, 分段使用: 空调, 压缩机电源 [V]: 380-415/3/50, 包装方式: 工业包装

120H1245

涡旋压缩机, CH485B4ABA

制冷剂(s): R410A, 分段使用: 空调, 压缩机电源 [V]: 380-415/3/50, 包装方式: 单包装

120H1471

涡旋压缩机, CH485B4ABA

制冷剂(s): R410A, 分段使用: 空调, 压缩机电源 [V]: 380-415/3/50, 包装方式: 工业包装

120H1484

涡旋压缩机, CH485B4BBA

制冷剂(s): R410A, 分段使用: 空调, 压缩机电源 [V]: 380-415/3/50, 包装方式: 工业包装

120H1485

涡旋压缩机, CH485B4BBA

制冷剂(s): R410A, 分段使用: 空调, 压缩机电源 [V]: 380-415/3/50, 包装方式: 单包装

120H1570

涡旋压缩机, CH290A4BSA

制冷剂(s): R410A, 分段使用: 空调, 压缩机电源 [V]: 380-415/3/50, 包装方式: 工业包装

查看: