Compresor scroll, CH485A4AMA

120H1240

Este producto no está disponible en este sistema. Por favor entre en contacto con su Centro de Atención al Cliente local.

Refrigerante(s): R410A, Uso de segmento: Aire acondicionado, Fuente de alimentación del compresor [V]: 380-415/3/50, Formato de empaquetado: Paquete individual

Detalles del producto

Peso bruto 184 Kilogram
Peso neto 175 Kilogram
Volumen 0.3 Cubic meter
EAN 5702428664080

 

Aceite incorporado Carga de aceite inicial
Altura de conexión de descarga [mm] 697 mm
Altura de la conexión de aspiración [mm] 331 mm
Altura del embalaje [mm] 900 mm
Altura total [mm] 755 mm
Anchura del embalaje [mm] 600 mm
Cantidad por formato de embalaje 1 Uds.
Carga de aceite [L] 10.2 L
Carga de refrigerante [kg] [Max] 17 kg
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Clase de protección IP IP54 con prensaestopas
Color Azul
Conexiones eléctricas Stud M5
Contain batteries No
Control de capacidad Velocidad fija
Corriente de funcionamiento máxima[MOC] 91 A
Código de configuración Individual
Description CH485-4A
Diámetro [mm] 333 mm
Drenaje de aceite 1/4''roscar
Economizador No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family CH
Fase 3
Formato de empaquetado Paquete individual
Frecuencia [Hz] 50
Fuente de alimentación del compresor [V] 380-415/3/50
Grupo de productos Hermetic compressors
HP de prueba [bar] [Max] 48.7 bar
Igualación de aceite 2-1/4''Rotolock
In scope of WEEE No
Instrucciones incorporadas Instrucciones de instalación
Longitud del embalaje [mm] 770 mm
LP de prueba [bar] [Max] 33.3 bar
LRA 389 A
Manguito del racor ODF
Material de la conexión de aspiración -
Max pressure (PS) - high side 48.7 bar
Max pressure (PS) - low side 31.1 bar
MCC 106 A
Model number CH485A4AMA
Montaje del visor Roscado
Módulo incorporado Módulo de protección electrónica montado en caja terminal
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Nombre de producto Scroll compressor CH
Norma del racor ODF
Número de arranques por hora [Max] 12
Número de esquema 8556133d
Par de la conexión a tierra [Nm] 4 N-m
Par de la conexión eléctrica [Nm] 3 N-m
Par de montaje [Nm] 21 N-m
Par del visor [Nm] 50 N-m
Peso del embalaje [Kg] 183 kg
Protección anti-rotación inversa Módulo electrónico
Protección de motor Módulo de protección electrónica, 110/240V
Prueba dif. [bar] [Max] 37 bar
Puerto medidor HP None
Puerto medidor LP Schrader
Referencias de aceite 160SZ
Refrigerante(s) R410A
Resistencia del bobinado para compresores trifásicos con bobinados idénticos [Ohm] 0.28 Ohm
RLA 75.7 A
Soporte incorporado Kit de montaje con amortiguadores, tornillos, tuercas, manguitos y arandelas
Tamaño de la conexión de aspiración [in] 1 5/8 in
Tamaño de la conexión de descarga [in] 1 3/8 in
Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in] 1 5/8 in
Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in] 1 3/8 in
Tecnología Scroll
Tipo CH485
Tipo de conexión Soldar cobre
TS máxima del lado de alta 150 °C
TS máxima del lado de baja 52 °C
TS mínima del lado de alta -35 °C
TS mínima del lado de baja -35 °C
Técnica de la marca Compresor scroll
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Unidades de empaquetadura 1
Uso de segmento Aire acondicionado
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] 415 V
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V] 457 V
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] 380 V
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V] 340 V
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm] 2900 rpm
Viscosidad [cP] 32 cP
Volumen del lado de alta 3.8 L
Volumen del lado de baja 29.2 L
Volumen desplazam. [cm3] 442.6 cm³

Accesorios

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality