涡旋压缩机, CH290A4BBA

120H1070

制冷剂(s): R410A, 分段使用: 空调, 压缩机电源 [V]: 380-415/3/50, 包装方式: 单包装

产品详情

毛重 115.5 Kilogram
净重 110 Kilogram
容积 0.3 Cubic meter
EAN 5702424542924

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Description CH290-4B
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family CH
In scope of WEEE No
IP 防护等级 IP54 (带有电缆封套)
Max pressure (PS) - high side 48.7 bar
Max pressure (PS) - low side 30.2 bar
MCC 62 A
Model number CH290A4BBA
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLA 44.3 A
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
产品名称 Scroll compressor CH
产品系列 Hermetic compressors
低侧卷 28.5 L
充油量 [升] 6.7 L
分段使用 空调
制冷剂(s) R410A
制冷剂充注量 [kg] [Max] 13.5 kg
包装宽度 [mm] 400 mm
包装数量 1
包装方式 单包装
包装重量 [Kg] 119 kg
包装长度 [mm] 470 mm
包装高度 [mm] 698 mm
压缩机电源 [V] 380-415/3/50
原厂设置低压 [bar] 0 bar
原厂设置高压 [bar] 0 bar
反向旋转保护 电器模块
吸气管接口高度 [毫米] 331 mm
吸气连接尺寸 [in] 1 5/8 in
吸气连接材料 -
吸气连接管道尺寸 [in] 1 5/8 in
品牌技术 涡旋压缩机
型号 CH290
堵转电流 260 A
安装扭矩 [Nm] 21 N-m
安装标准 ODF
容量控制 固定速度
总高度 [mm] 683 mm
技术 涡旋
排气容积 [立方厘米] 276.2 cm³
排气接口高度 [毫米] 648 mm
排气角阀 8556140b
排气连接尺寸 [in] 1 1/8 in
排气连接管道尺寸 [in] 1 1/8 in
接地扭矩 [Nm] 4 N-m
提供安装套件 安装套件(含垫环、螺栓、螺帽、护套和垫圈)
提供模块 接线盒中的电气保护模块
提供的油啊 初始油冲注
提供说明 安装指导
旋转速度(50Hz [rpm] 2900 rpm
最大低侧TS 51 °C
最大高侧TS 150 °C
最小低测TS -35 °C
最小高侧TS -35 °C
标称电压低值(50Hz) [V] 380 V
标称电压高值,50 Hz [伏] 415 V
每小时启动次数 [Max] 12
160SZ
测试低压 [bar] [Max] 34.3 bar
测试压差 [bar] [Max] 37 bar
测试高压 [bar] [Max] 53.6 bar
电压范围低值(50Hz [V] 340 V
电压范围高值(50Hz)[V] 457 V
电机保护 电子保护模块,110/240 V
电源扭矩 [Nm] 3 N-m
电源连接 螺钉4.8 mm
直径 [mm] 318 mm
相位 3
相同线圈三相压缩机的线圈电阻 [Ohm] 0.52 Ohm
粘度 [cP] 32 cP
节能器 编号
视液镜安装
连接类型 铜焊
配置代码 单机
频率 [Hz] 50
颜色 蓝色
高压仪表接口
高压侧卷 2.5 L

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality