展示10产品(s)

042N7651

电磁线圈, AU230CS, 电缆, 1 m, 供电电压 [V] AC: 230, 多包装

电气连接: 电缆, 供电电压 [V] AC: 230, 频率 [Hz]: 50/60 Hz, 机箱防护等级 IP: IP67

042N7662

电磁线圈, AU115CS, 电缆, 1 m, 供电电压 [V] AC: 115, 多包装

电气连接: 电缆, 供电电压 [V] AC: 115, 频率 [Hz]: 50/60 Hz, 机箱防护等级 IP: IP67

042N7697

电磁线圈, AU024DS, 电缆, 1 m, 多包装

电磁线圈, 型号: AU024DS, 供电电压[V] DC: 24, 机箱防护等级 IP: IP67, 线圈连接: 电缆, 驱动器尺寸: 9 mm

042N8651

电磁线圈, AU230CS, 电缆, 1 m, 供电电压 [V] AC: 230, 工业包装

电气连接: 电缆, 供电电压 [V] AC: 230, 频率 [Hz]: 50/60 Hz, 机箱防护等级 IP: IP67

042N8652

电磁线圈, AU240CS, 电缆, 1 m, 供电电压 [V] AC: 240, 工业包装

电气连接: 电缆, 供电电压 [V] AC: 240, 频率 [Hz]: 50/60 Hz, 机箱防护等级 IP: IP67

042N8697

电磁线圈, AU024DS, 电缆, 1 m, 工业包装

电磁线圈, 型号: AU024DS, 供电电压[V] DC: 24, 机箱防护等级 IP: IP67, 线圈连接: 电缆, 驱动器尺寸: 9 mm

查看: