电磁线圈, AU024DS, 电缆, 1 m, 工业包装

042N8697

电磁线圈, 型号: AU024DS, 机箱防护等级 IP: IP67, 线圈连接: 电缆, 驱动器尺寸: 9 mm

产品详情

毛重 0.199 Kilogram
净重 0.093 Kilogram
容积 0.562 Liter
EAN 5702428074315

 

Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
In scope of WEEE Yes
REACH 候选清单物质 No
Supply voltage [V] DC 24 V
产品名称 电磁线圈
产品系列 Solenoid valves
产品配件 电磁线圈配件
功耗 [瓦] 直流 14 W
包装方式 工业包装
可维修 编号
合规 EN 60730-1
型号 AU024DS
备件号 042N7697
审批 LLC CDC TYSK
导线面积 [平方毫米] 3 x 0.75 mm2
机箱防护等级 IP IP67
每包数量 20 pc
环境温度范围 [°C] [最低] -40 °C
环境温度范围 [°C] [最高] 50 °C
环境温度范围 [°F] [最大] 122 °F
环境温度范围 [°F] [最小] -40 °F
电气连接 电缆
电气连接 3 芯电缆
电缆长度 40 in
电缆长度 [m] 1 m
相似产品 042N7697
相对湿度 [% RH] [最大] 100 %
相对湿度 [% RH] [最小] 0 %
类型名称 AU024DS
线圈紧固 卡夹
线圈连接 电缆
零件计划名称 EV220S
颜色 蓝色
驱动器尺寸 9 mm

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality