电磁线圈, AU230C, 电缆, 1.5 m, 工业包装

042N8656

电气连接: 电缆, 频率 [Hz]: 50/60 Hz, 机箱防护等级 IP: IP67

产品详情

毛重 0.227 Kilogram
净重 0.214 Kilogram
容积 0.562 Liter
EAN 5702428870351

 

Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
In scope of WEEE Yes
REACH 候选清单物质 No
产品名称 电磁线圈
产品系列 Solenoid valves
产品配件 电磁线圈配件
功耗 50Hz [伏安] 14 VA
功耗 60Hz [伏安] 10 VA
功耗 [W] [额定] 6 W
包装方式 工业包装
可维修 编号
合规 EN 60730-1
型号 AU230C
导线面积 [平方毫米] 3 x 0.75 mm2
机箱防护等级 IP IP67
机箱防护等级 Nema (~) 6
每包数量 20 pc
环境温度范围 [°C] [最低] -40 °C
环境温度范围 [°C] [最高] 60 °C
环境温度范围 [°F] [最大] 140 °F
环境温度范围 [°F] [最小] -40 °F
电气连接 电缆
电气连接 3 芯电缆
电源电压 50Hz 最大 [伏] 230 V
电源电压 60Hz 最大 [伏] 230 V
电缆长度 59 in
电缆长度 [m] 1.5 m
相对湿度 [% RH] [最大] 100 %
相对湿度 [% RH] [最小] 0 %
类型名称 AU230C
线圈紧固 卡夹
线圈连接 电缆
零件计划名称 EV220S
频率 [Hz] 50/60 Hz
颜色 蓝色
风扇功耗 50Hz [瓦] 7 W
风扇功耗 60Hz [瓦] 5 W
驱动器尺寸 9 mm

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality