Temperatuursensor, MBT 5250, 100 mm, G,1/2

084Z2057

Temperatuurbereik [°C]: -50 - 200, Type sensorelement: Pt, Sensor element. weerstand [Ohm]: 100, Diameter beschermings materiaal: AISI 316 Ti, El. aansl. maat: Pg 11

Productdata

Bruto gewicht 0.155 Kilogram
Netto gewicht 0.152 Kilogram
Volume 0.244 Liter
EAN 5702423292349

 

Aansluitmateriaal Roestvrij staal
Aansluitstandaard ISO 228
Aansluittype G
Aantal klemmen [stuks] 4 pc
Beschermingsklasse-IP behuizing IP65
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Diameter afschermbuis [inch] 0.315 in
Diameter afschermbuis [mm] 8 mm
Diameter beschermings materiaal AISI 316 Ti
Draden [stuks] 4 pc
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. aansl. maat Pg 11
Elektrische aansluiting Angular connector
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grootte procesaansluiting 1/2
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 20 pc
In scope of WEEE Yes
Insertie type Vast
Insteeklengte [inch] 3.94 in
Insteeklengte [mm] 100 mm
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingen Mannelijk en vrouwelijk
Materiaal procesaansluiting Roestvrij staal
Omgevingstemperatuur max. [°C] 125 °C
Omgevingstemperatuur max. [°F] 257 °F
Procesaansluiting mannelijk/vrouwelijk MANNELIJK
Productgroep Sensors
Productnaam Temperatuursensor
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. 1741c763-fa54-4cb9-973c-52e51e4079b9
Sensor element [stuks] 1 pc
Sensor element standaard EN 60751
Sensor element tolerantie Klasse B
Sensor element. weerstand [Ohm] 100
Sensor inzet Verwisselbaar
Standaard elektrische aansluitingen EN 175301-803-A
Standaard procesaansluiting ISO 228-1-A
Temperatuurbereik [°C] [Max] 200 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] -50 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] 392 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] -58 °F
Type MBT 5250
Type aanduiding MBT 5250-0000-100-C20
Type procesaansluiting G
Type sensorelement Pt
Uitgangssignaal Ohm
Verpakking Multi-verpakking

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality