要保持帐户的安全性,必须启动登出程序。您的会话将在该时间过期:
由于在过去 120 分钟内一直未活动,您已经被登出。
如果继续,则会登录并进入您的默认 Danfoss 商店。
如果继续,您将退出丹佛斯商城并跳转至您选择的商城。
您正在被注销,因为您没有可在所选国家/地区购买的凭证。
您在{0}商城。
展示35产品(s)
浮球阀, SV 3E
温度范围 [°C]: -50 - 65, 产品描述: 浮球阀, 审批: CE 认证; EAC; LLC CDC TYSK;
浮球阀, SV 1
最高工作压力 [bar]: 28.0, 温度范围 [°C]: -50 - 65
浮球阀, SV 3
浮球阀, SV 4
最高工作压力 [bar]: 28.0, 温度范围 [°C]: -50 - 120
浮球阀, SV 5
查看: