要保持帐户的安全性,必须启动登出程序。您的会话将在该时间过期:
由于在过去 120 分钟内一直未活动,您已经被登出。
如果继续,则会登录并进入您的默认 Danfoss 商店。
如果继续,您将退出丹佛斯商城并跳转至您选择的商城。
您正在被注销,因为您没有可在所选国家/地区购买的凭证。
您在{0}商城。
展示2产品(s)
压力开关, CKB
重设功能: 自动, 压力连接类型: 喇叭口, 压力连接尺寸: 1/4 in, 机箱防护等级 IP: IP65, 最高工作压力 [bar]: 143.0
压力连接类型: 喇叭口, 压力连接尺寸: 1/4 in, 机箱防护等级 IP: IP65, 最高工作压力 [bar]: 143.0