压力开关, CKB

061Z2007

重设功能: 手动, 压力连接类型: 喇叭口, 压力连接尺寸: 1/4 in, 机箱防护等级 IP: IP65, 最高工作压力 [bar]: 143.0

产品详情

毛重 0.212 Kilogram
净重 0.18 Kilogram
容积 0.52 Liter
EAN 5702424504700

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Pressure connection length[in] 0.55 in
Pressure connection length[mm] 14 mm
UK RoHS compliance Yes
产品名称 压力开关
产品系列 Switches and thermostats
介质温度范围 [°C] [最低] -40 °C
介质温度范围 [°C] [最高] 150 °C
介质温度范围 [°F] [最大] 302 °F
介质温度范围 [°F] [最小] -40 °F
制冷剂(s) R744
包装方式 多包装
压力 公头/母头 内螺纹
压力范围类别 高压
压力连接尺寸 1/4 in
压力连接注意事项 排气嘴
压力连接类型 喇叭口
型号 CKB
审批 CE 0035
TÜV
UKCA
更高激活压力 [巴] 46 bar
更高激活压力 [磅英寸] 677 psi
最高工作压力 [bar] 143 bar
最高工作压力 [psig] 2074 psig
机箱防护等级 IP IP65
每包数量 25 pc
环境温度范围 [°C] [最低] -40 °C
环境温度范围 [°C] [最高] 70 °C
环境温度范围 [°F] [最大] 158 °F
环境温度范围 [°F] [最小] -40 °F
电气连接 DIN 铲状接头
电气连接形式备注 DIN plug not included
规格,关键 CKB-2UCLM2007
触点功能 SPDT
触点容量 AC=6 A, 250 V
重设功能 手动

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality