压力开关, CKB

061Z5002

重设功能: 手动, 压力连接类型: 喇叭口, 压力连接尺寸: 1/4 in, 机箱防护等级 IP: IP65, 最高工作压力 [bar]: 143

产品详情

毛重 0.211 Kilogram
净重 0.18 Kilogram
容积 0.52 Liter
EAN 5715162610008

 

CE evaluated Yes
Contain batteries No
Pressure connection length[in] 1.69 in
Pressure connection length[mm] 43 mm
产品名称 压力开关
产品系列 Switches and thermostats
介质温度范围 [°C] [最低] -40 °C
介质温度范围 [°C] [最高] 150 °C
介质温度范围 [°F] [最大] 302 °F
介质温度范围 [°F] [最小] -40 °F
制冷剂(s) R744
包装方式 多包装
压力 公头/母头 内螺纹
压力范围类别 高压
压力连接尺寸 1/4 in
压力连接注意事项 排气嘴
压力连接类型 喇叭口
型号 CKB
更高激活压力 [巴] 40 bar
更高激活压力 [磅英寸] 580 psi
最高工作压力 [bar] 143 bar
最高工作压力 [psig] 2074 psig
机箱防护等级 IP IP65
每包数量 25 pc
环境温度范围 [°C] [最低] -40 °C
环境温度范围 [°C] [最高] 70 °C
环境温度范围 [°F] [最大] 158 °F
环境温度范围 [°F] [最小] -40 °F
电气连接 DIN 铲状接头
电气连接形式备注 DIN plug not included
规格,关键 CKB-2UCBM5002
触点功能 SPDT
触点容量 AC=6 A, 250 V
重设功能 手动

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality