FC 103 的附件

展示163产品(s)

130B0056

适配盘,338x279mm

通过适配盘,可以将 VLT® 3000 替换为 FC 变频器,而无需针对 FC 变频器钻取新孔。因此使得更换 VLT® 3000 非常简便快速,因为无需钻孔,所以电子元件不会出现升温。

可以在一个 VLT® 3000 的位置上安装一个或两个 FC 变频器。或一个带有完整规格 C 选件的 FC 变频器(如 MCO305)。

以下 VLT® 3000 可安装在适配盘 130B0056 上:
IP00/21:220/380/500V VLT3002-3004 不带制动

130B0183

适配盘,395x90mm

通过适配盘,可以将 VLT® 5/6/8000 替换为 FC 变频器,而无需针对 FC 变频器钻取新孔。因此使得更换 VLT® 5/6/8000 非常简便快速,因为无需钻孔,所以电子元件不会出现升温。

以下 VLT® 5/6/8000 可安装在适配盘 130B0183 上:
IP20 立式:200-240V VLT5001-5003/VLT6002-6003,380/500V VLT5001-5005,380-460V VLT6002-6005

130B0184

适配盘,395x130mm

通过适配盘,可以将 VLT® 5/6/8000 替换为 FC 变频器,而无需针对 FC 变频器钻取新孔。因此使得更换 VLT® 5/6/8000 非常简便快速,因为无需钻孔,所以电子元件不会出现升温。

以下 VLT® 5/6/8000 可安装在适配盘 130B0184 上:
IP20 书本型:200-240V VLT5004-5006/VLT6004-6005,380/500V VLT5006-5011,380-460V VLT6006-6011

130B0185

适配盘,395x220mm

通过适配盘,可以将 VLT® 5/6/8000 替换为 FC 变频器,而无需针对 FC 变频器钻取新孔。因此使得更换 VLT® 5/6/8000 非常简便快速,因为无需钻孔,所以电子元件不会出现升温。

以下 VLT® 5/6/8000 可安装在适配盘 130B0185 上:
IP20 紧凑型:200-240V VLT5001-5006,380/500V VLT5001-5011
IP20/NM1:200-240V VLT6002-6005,380/460V VLT6002-6011,380-480V VLT8006-8011,550-600V VLT 5001-5011,525-690V VLT8002-8011

130B1000

VLT® Motion Control Tool MCT 10,1 个许可证

用于通过 PC 快速简便地进行 VLT® 变频器或软启动器联机/脱机配置的交互式工具。配置通信网络和备份相关参数设置。同时控制和配置系统并更有效地监测整个系统,从而更快地进行监测、诊断、故障排查(警报/警告)和更好地进行预防性维护。

130B1002

VLT® Motion Control Tool MCT 10,10 个许可证

用于通过 PC 快速简便地进行 VLT® 变频器或软启动器联机/脱机配置的交互式工具。配置通信网络和备份相关参数设置。同时控制和配置系统并更有效地监测整个系统,从而更快地进行监测、诊断、故障排查(警报/警告)和更好地进行预防性维护。

130B1003

VLT® Motion Control Tool MCT 10,25 个许可证

用于通过 PC 快速简便地进行 VLT® 变频器或软启动器联机/脱机配置的交互式工具。配置通信网络和备份相关参数设置。同时控制和配置系统并更有效地监测整个系统,从而更快地进行监测、诊断、故障排查(警报/警告)和更好地进行预防性维护。

130B1004

VLT® Motion Control Tool MCT 10,50 个许可证

用于通过 PC 快速简便地进行 VLT® 变频器或软启动器联机/脱机配置的交互式工具。配置通信网络和备份相关参数设置。同时控制和配置系统并更有效地监测整个系统,从而更快地进行监测、诊断、故障排查(警报/警告)和更好地进行预防性维护。

查看: