适配盘,395x220mm

130B0185

通过适配盘,可以将 VLT® 5/6/8000 替换为 FC 变频器,而无需针对 FC 变频器钻取新孔。因此使得更换 VLT® 5/6/8000 非常简便快速,因为无需钻孔,所以电子元件不会出现升温。

以下 VLT® 5/6/8000 可安装在适配盘 130B0185 上:
IP20 紧凑型:200-240V VLT5001-5006,380/500V VLT5001-5011
IP20/NM1:200-240V VLT6002-6005,380/460V VLT6002-6011,380-480V VLT8006-8011,550-600V VLT 5001-5011,525-690V VLT8002-8011

产品详情

毛重 1.5 Kilogram
净重 1.27 Kilogram
EAN 5710107612475

 

Options Adapter category options

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality