适配盘,415x279mm

130B0058

通过适配盘,可以将 VLT® 3000 替换为 FC 变频器,而无需针对 FC 变频器钻取新孔。因此使得更换 VLT® 3000 非常简便快速,因为无需钻孔,所以电子元件不会出现升温。

可以在一个 VLT® 3000 的位置上安装一个带或不带 C 选件的 FC 变频器。

以下 VLT® 3000 可安装在适配盘 130B0058 上:
IP20:220/380/500V VLT3002-3004 带制动,380/500V VLT3006-3008 不带制动
IP21:220/380/500V VLT3002-3004 带制动,380/500V VLT3006-3008 不带制动
IP54:220V VLT3002-3004 不带制动,220V VLT3004 带制动,380/500V VLT3002-3004 带制动,380/500V VLT3002-3006 不带制动

产品详情

毛重 2.4 Kilogram
净重 2.4 Kilogram
EAN 5710107612505

 

Options Adapter category options

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality