OF7S1SM-M-LC-07-800A-A1-E00-F4-000119235

137L1531

SM OF7S1 正弦波滤波器 for 系统模块
OF7S1SM-M-LC-07-800A-A1-E00-F4+ANN1
液冷
525-690 V AC, 800 A
辅助总线热保护
IP00/开放型
液冷式 IM12L 正弦滤波器
根据型号代码的其他选项

型号代码: OF7S1SM-M-LC-07-800A-A1-E00-F4+ANN1

产品详情

毛重 150 kg
净重 130 kg
容积 0 l
EAN 5715253485683

Sine-wave Filter for SM

产品视图(切换) GLBL 全球(标准)
产品系列 OF7S1SM SM OF7S1 正弦波滤波器
产品目标 -M 系统模块
冷却方式 -LC 液冷
电压等级 -07 525-690 V AC
额定电流 -800A 800 A
热保护 -A1 辅助总线热保护
防护等级 -E00 IP00/开放型
EMC 类别 -F4 符合 C4
冷却液接头 +ANN1 推入式连接器
冷却液软管 +AONH 无软管
产品专用海事认证 +VBXX
运输包装 +TACB 纸板箱包装
机架名称 SIN12L 液冷式 IM12L 正弦滤波器
销售代码第 1 部分 OF7S1SM-M-LC-07-800A-A1-E00-F4
销售代码第 2 部分 +ANN1
类型代码第 1 部分 OF7S1SM-M-LC-07-800A-A1-E00-F4
类型代码第 2 部分 -000119235
产品目录 NO_VIEW 无视图
计算毛重 [kg] 150
计算净重 [kg] 130
型号代码 01 OF7S1SM-M-LC-07-800A-A1-E00-F4
型号代码 02 +ANN1
认证文本 1 Danfoss Ltd.
认证文本 2 22 Wycombe End,
认证文本 3 HP9 1NB, GB
CE 认证图片 - DrivesSymb 6
CE 公司地址 2 DK-6430 Nordborg
公司徽标图片 - DrivesSym J
CE 公司名称 Danfoss A/S
CE 公司网址 www.danfoss.com
冷却类型 Liquid Cooled
主设备深度 433MM
机箱防护等级 IP00/OPEN TYPE
变频器回路,标称流量 11,0L/MIN
最大频率 70HZ
开关频率 8 KHZ
主设备高度 669MM
认证图片 7- DrivesSymbol u
产品系列 - DrivesSymbol Sine-wave Filter for SM
额定负载时的液体温度 -10...+45C
储存温度 -40...+70C
输入电压 3x525-690VAC
WEEE 图片 - DrivesSymbol f
主设备宽度 235MM
供应商 ERR01 无法确定供应商
ECCN US EAR99
ECCN EU Y901

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality