配置产品

Sine-wave Filter for SM

为您的新产品选择基本选项

常规
必填
(OF7S1SM) SM OF7S1 正弦波滤波器
(-M) 系统模块
(-LC) 液冷
(-07) 525-690 V AC
(-800A) 800 A
(-A1) 辅助总线热保护
(-E00) IP00/开放型
(-F4) 符合 C4
(+VBXX) 无
(SIN12L) 液冷式 IM12L 正弦滤波器
(OF7S1SM-M-LC-07-800A-A1-E00-F4) OF7S1SM-M-LC-07-800A-A1-E00-F4
[]
(GLBL) 全球(标准)
(G103) G103
(150.000) 150
(130.000) 130
(OF7S1SM-M-LC-07-800A-A1-E00-F4) OF7S1SM-M-LC-07-800A-A1-E00-F4
(+ANN1) +ANN1
(D801) (D801) 芬兰瓦萨工厂
(D801) (D801) 芬兰瓦萨
(EAR99) EAR99
(Y901) Y901