高温气体旁通调节器 - CPCE , KVC

展示10产品(s)

034L0146

热气旁通调节器, KVC 12

进口尺寸 [毫米]: 12, 进口接口类型: 焊接,ODF, 出口尺寸 [毫米]: 12.00, 出口接口类型: 焊接,ODF, 0.2 bar - 6 bar, Kv 值 [立方米/小时]: 0.68, 最高工作压力 [bar]: 28

034L0141

热气旁通调节器, KVC 12

进口尺寸 [毫米]: 12, 进口接口类型: 喇叭口, 出口尺寸 [毫米]: 12.00, 出口接口类型: 喇叭口, 0.2 bar - 6 bar, Kv 值 [立方米/小时]: 0.68, 最高工作压力 [bar]: 28

034L0144

热气旁通调节器, KVC 22

进口尺寸 [毫米]: 22, 进口接口类型: 焊接,ODF, 出口尺寸 [毫米]: 22.00, 出口接口类型: 焊接,ODF, 0.2 bar - 6 bar, Kv 值 [立方米/小时]: 1.85, 最高工作压力 [bar]: 28

034L0142

热气旁通调节器, KVC 15

进口尺寸 [毫米]: 16, 进口接口类型: 喇叭口, 出口尺寸 [毫米]: 16.00, 出口接口类型: 喇叭口, 0.2 bar - 6 bar, Kv 值 [立方米/小时]: 1.25, 最高工作压力 [bar]: 28

034L0143

热气旁通调节器, KVC 12

进口接口类型: 焊接,ODF, 出口接口类型: 焊接,ODF, 0.2 bar - 6 bar, Kv 值 [立方米/小时]: 0.68, 最高工作压力 [bar]: 28

034L0147

热气旁通调节器, KVC 15

进口尺寸 [毫米]: 16, 进口接口类型: 焊接,ODF, 出口尺寸 [毫米]: 16.00, 出口接口类型: 焊接,ODF, 0.2 bar - 6 bar, Kv 值 [立方米/小时]: 1.25, 最高工作压力 [bar]: 28

034N0083

热气旁通调节器, CPCE 15

进口尺寸 [毫米]: 16, 进口接口类型: 焊接,ODF, 出口尺寸 [毫米]: 16.00, 出口接口类型: 焊接,ODF, 0 bar - 6 bar, 最高工作压力 [bar]: 28

034N0084

热气旁通调节器, CPCE 22

进口尺寸 [毫米]: 22, 进口接口类型: 焊接,ODF, 出口尺寸 [毫米]: 22.00, 出口接口类型: 焊接,ODF, 0 bar - 6 bar, 最高工作压力 [bar]: 28

034N0081

热气旁通调节器, CPCE 12

进口尺寸 [毫米]: 12, 进口接口类型: 喇叭口, 出口尺寸 [毫米]: 12.00, 出口接口类型: 喇叭口, 0 bar - 6 bar, 最高工作压力 [bar]: 28

034N0082

热气旁通调节器, CPCE 12

进口尺寸 [毫米]: 12, 进口接口类型: 焊接,ODF, 出口尺寸 [毫米]: 12.00, 出口接口类型: 焊接,ODF, 0 bar - 6 bar, 最高工作压力 [bar]: 28

查看: