热气旁通调节器, CPCE 12

034N0082

进口尺寸 [毫米]: 12, 进口接口类型: 焊接,ODF, 出口尺寸 [毫米]: 12.00, 出口接口类型: 焊接,ODF, 0 bar - 6 bar, 最高工作压力 [bar]: 28

产品详情

毛重 0.96 Kilogram
净重 0.84 Kilogram
容积 2.139 Liter
EAN 5702422007821

 

Approval file name 制冷剂阀门 53R0
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Customer part number 00A424
EU RoHS compliance Out of scope
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 CPCE
SCIP 卷宗编号 07f60708-3237-4fd0-9275-7e8aeeecb838
UL evaluated Yes
UL 认证制冷剂 R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R516A
产品名称 热气旁通调节器
产品系列 Press. and temp. regul. valves
产品配件 KV 阀门配件
介质温度范围 [°C] [最低] -50 °C
介质温度范围 [°C] [最高] 140 °C
介质温度范围 [°F] [最大] 284 °F
介质温度范围 [°F] [最小] -58 °F
先导管路接口尺寸 [英寸] 7/16 in - 20 UNF
先导管路接口类型 喇叭口
出厂设置 [bar] 0.4 bar
出口尺寸 [毫米] 12 mm
出口尺寸 [英寸] 1/2 in
出口接口类型 焊接,ODF
制冷剂(s) R1234ze(E)
R1270
R134a
R22
R290
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
包装方式 多包装
压差 [bar] 18 bar
压差 [磅英寸] 260 psi
原厂设置 [磅英寸表压] 5.8 psig
可维修 KV 阀门备件
型号 CPCE 12
审批 C UL US 认证
EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
RoHS 中国
更多信息 喷射:LG 型液气混合器
最大测试压力 [巴] 31 bar
最大测试压力 [磅英寸表压] 450 psig
最高工作压力 [bar] 28 bar
最高工作压力 [psig] 406 psig
每包数量 8 pc
流向指示仪 带单向箭头压花
调节范围 [psi] [最大] 85 psi
调节范围 [psi] [最小] 0 psi
调节范围 [巴] [最大] 6 bar
调节范围 [巴] [最小] 0 bar
调节范围 [磅英寸表压] Pe [最大] 85 psig
调节范围 [磅英寸表压] Pe [最小] 0 psig
进口尺寸 [毫米] 12 mm
进口尺寸 [英寸] 1/2 in
进口接口类型 焊接,ODF
额定容量 R404A/R507 [TR] 6.3 TR
额定容量 R134a [TR] 4.3 TR
额定容量 R134a [千瓦] 7.9 kW
额定容量 R22 [TR] 6.2 TR
额定容量 R22 [千瓦] 17.4 kW
额定容量 R404A/R507 [千瓦] 16.4 kW
额定容量 R407C [TR] 6.7 TR
额定容量 R407C [千瓦] 19 kW
额定容量状况 [IMP] Delta ts=7 °F
tcond=86 °F
tevap=-14 °F
额定容量状况 [SI] Delta ts=4K
tcond=30 °C
tevap=-10 °C

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality