热气旁通调节器, CPCE 15

034N0083

进口尺寸 [毫米]: 16, 进口接口类型: 焊接,ODF, 出口尺寸 [毫米]: 16.00, 出口接口类型: 焊接,ODF, 0 bar - 6 bar, 最高工作压力 [bar]: 28

產品詳情

毛重 0.96 Kilogram
净重 0.839 Kilogram
容积 2.139 Liter
EAN 5702422030515

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Customer part number 00A425
EU RoHS compliance Out of scope
MWP 406 psig
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 07f60708-3237-4fd0-9275-7e8aeeecb838
SCIP dossier product name CPCE
UL evaluated Yes
UL 核准冷媒 R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R516A
介質溫度範圍 [°C] [最大值] 140 °C
介質溫度範圍 [°C] [最小值] -50 °C
介質溫度範圍 [°F] [最大值] 284 °F
介質溫度範圍 [°F] [最小值] -58 °F
入口尺寸 16 mm
入口連接類型 軟焊, ODF
冷媒 R1234ze(E)
R1270
R134a
R22
R290
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
出口尺寸 [mm] 16 mm
出口尺寸 [英寸] 5/8 in
出口連接類型 軟焊, ODF
出廠設定 0.4 bar
包装方式 多包装
包裝數量 8 pc
原厂设置 [磅英寸表压] 5.8 psig
可维修 KV 阀门备件
嚮導管路接口尺寸 [in] 7/16 in - 20 UNF
嚮導管路接口類型 喇叭口
型號 CPCE 15
壓差 260 psi
壓差 18 bar
工況 [SI] Delta ts=4K
tcond=30 °C
tevap=-10 °C
工況 [英制] Delta ts=7 °F
tcond=86 °F
tevap=-14 °F
更多信息 喷射:LG 型液气混合器
最大工作壓力 [bar] 28 bar
最大測試壓力 31 bar
最大測試壓力 [psig] 450 psig
流動方向指示 浮刻單向箭頭
產品名稱 熱氣旁通調節器
產品群組 Press. and temp. regul. valves
產品配件 KV 閥配件
認証 C UL US 列出
EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
RoHS China
認證檔案名稱 冷媒閥 53R0
調節範圍 [bar] [最大值] 6 bar
調節範圍 [bar] [最小值] 0 bar
調節範圍 [psi] [最大值] 85 psi
調節範圍 [psi] [最小值] 0 psi
調節範圍 [psig] Pe [最大值] 85 psig
調節範圍 [psig] Pe [最小值] 0 psig
进口尺寸 [英寸] 5/8 in
額定製冷能力 R134a [kW] 11.6 kW
額定製冷能力 R134a [TR] 6.3 TR
額定製冷能力 R22 [TR] 9.2 TR
額定製冷能力 R404A/R507 [kW] 24.2 kW
額定製冷能力 R404A/R507 [TR] 9.1 TR
額定製冷能力 R407C [TR] 9.9 TR
额定容量 R22 [千瓦] 25.6 kW
额定容量 R407C [千瓦] 27.9 kW

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality