插装式压力开关

展示124产品(s)

061F1076

插装式压力开关, ACB, 0.5 bar, -0.2 bar

更高激活压力 [巴]: 0.5, 更低激活压力 [巴]: -0.2, 重设功能: 自动, 触点功能: SPST(NO), 压力连接类型: 喇叭口, 压力连接尺寸: 1/4 in, 电气连接: 电缆, 机箱防护等级 IP: IP65

061F3080

插装式压力开关, ACB, 28 bar, 21 bar

更高激活压力 [巴]: 28, 更低激活压力 [巴]: 21, 重设功能: 自动, 触点功能: SPST(NC), 压力连接类型: 焊接,ODM, 电气连接: 电缆, 机箱防护等级 IP: IP65

061F5016

插装式压力开关, ACB, 28 bar, 20 bar

更高激活压力 [巴]: 28, 更低激活压力 [巴]: 20, 重设功能: 手动, 触点功能: SPST(NC), 压力连接类型: 喇叭口, 压力连接尺寸: 1/4 in, 电气连接: 电缆, 机箱防护等级 IP: IP65

061F5020

插装式压力开关, ACB, 24 bar, 17.5 bar

更高激活压力 [巴]: 24, 更低激活压力 [巴]: 17.5, 重设功能: 手动, 触点功能: SPST(NC), 压力连接类型: 喇叭口, 压力连接尺寸: 1/4 in, 电气连接: 电缆, 机箱防护等级 IP: IP65

061F5047

插装式压力开关, ACB, 26 bar, 16 bar

更高激活压力 [巴]: 26, 更低激活压力 [巴]: 16, 重设功能: 手动, 触点功能: SPST(NC), 压力连接类型: 焊接,ODM, 压力连接尺寸: 1/4 in, 电气连接: 电缆, 机箱防护等级 IP: IP65

061F5057

插装式压力开关, ACB, 30 bar, 19 bar

更高激活压力 [巴]: 30, 更低激活压力 [巴]: 19, 重设功能: 手动, 触点功能: SPST(NC), 压力连接类型: 喇叭口, 压力连接尺寸: 1/4 in, 电气连接: 电缆, 机箱防护等级 IP: IP65

061F5064

插装式压力开关, ACB, 26 bar, 20 bar

更高激活压力 [巴]: 26, 更低激活压力 [巴]: 20, 重设功能: 手动, 触点功能: SPST(NC), 压力连接类型: 喇叭口, 压力连接尺寸: 1/4 in, 电气连接: 电缆, 机箱防护等级 IP: IP65

061F6007

插装式压力开关, ACB, 28 bar, 21 bar

更高激活压力 [巴]: 28, 更低激活压力 [巴]: 21, 重设功能: 自动, 触点功能: SPST(NC), 压力连接类型: 喇叭口, 压力连接尺寸: 1/4 in, 电气连接: 铲形接线端子, 机箱防护等级 IP: IP40

061F6011

插装式压力开关, ACB, 1.5 bar, 0.5 bar

更高激活压力 [巴]: 1.5, 更低激活压力 [巴]: 0.5, 重设功能: 自动, 触点功能: SPST(NO), 压力连接类型: 喇叭口, 压力连接尺寸: 1/4 in, 电气连接: 电缆, 机箱防护等级 IP: IP65

061F6049

插装式压力开关, ACB, 28 bar, 18 bar

更高激活压力 [巴]: 28, 更低激活压力 [巴]: 18, 重设功能: 自动, 触点功能: SPST(NC), 压力连接类型: 喇叭口, 压力连接尺寸: 1/4 in, 电气连接: 电缆, 机箱防护等级 IP: IP65

查看: