插装式压力开关, ACB, 1.5 bar, 0.5 bar

061F6011

更高激活压力 [巴]: 1.5, 更低激活压力 [巴]: 0.5, 重设功能: 自动, 触点功能: SPST(NO), 压力连接类型: 喇叭口, 压力连接尺寸: 1/4 in, 电气连接: 电缆, 机箱防护等级 IP: IP65

产品详情

毛重 0.082 Kilogram
净重 0.078 Kilogram
容积 0.218 Liter
EAN 5702428268004

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 ACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
SCIP 卷宗编号 3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UL evaluated Yes
UL 认证制冷剂 R125
R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R410A
R438A
R448A
R449A
R452A
R513A
产品名称 插装式压力开关
产品系列 Switches and thermostats
产品配件 开关配件
介质温度范围 [°C] [最低] -55 °C
介质温度范围 [°C] [最高] 135 °C
介质温度范围 [°F] [最大] 275 °F
介质温度范围 [°F] [最小] -70 °F
制冷剂(s) R125
R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R410A
R438A
R448A
R449A
R452A
R513A
包装方式 工业包装
压力 公头/母头 内螺纹
压力范围类别 低压
压力连接尺寸 1/4 in
压力连接注意事项 排气嘴
压力连接类型 喇叭口
可维修 编号
型号 ACB
外壳 常规热熔
安装 Vertical +/- 45º
审批 C UL US UL873
CE 0035
TÜV
无油制冷剂 R134a
R513A
更低激活压力 [巴] 0.5 bar
更低激活压力 [磅英寸] 7 psi
更高激活压力 [巴] 1.5 bar
更高激活压力 [磅英寸] 22 psi
最高工作压力 [bar] 35 bar
最高工作压力 [psig] 508 psig
机箱防护等级 IP IP65
每包数量 100 pc
润滑剂兼容性 无油应用
爆破压力 [巴] 200 bar
爆破压力 [磅英寸表压] 2900 psig
环境温度范围 [°C] [最低] -30 °C
环境温度范围 [°C] [最高] 85 °C
环境温度范围 [°F] [最大] 185 °F
环境温度范围 [°F] [最小] -20 °F
电气连接 电缆
电线颜色 黑色
电缆类型 AWG18
电缆长度 59.06 in
电缆长度 [m] 1.5 m
规格,关键 ACB-2UA127W
触点功能 SPST(NO)
触点容量 AC=6 A, 250 V
重设功能 自动

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality