插装式压力开关, ACB, 28.00 bar, 20.00 bar
061F5016
更高激活压力 [巴]: 28.00, 更低激活压力 [巴]: 20.00, 重设功能: 手动, 触点功能: SPST(NC), 压力连接类型: 喇叭口, 压力连接尺寸: 1/4 in, 电气连接: 电缆, 机箱防护等级 IP: IP65
更高激活压力 [巴]: 28.00, 更低激活压力 [巴]: 20.00, 重设功能: 手动, 触点功能: SPST(NC), 压力连接类型: 喇叭口, 压力连接尺寸: 1/4 in, 电气连接: 电缆, 机箱防护等级 IP: IP65
毛重 | 0.097 Kilogram |
净重 | 0.092 Kilogram |
Volume | 0.22 Liter |
EAN | 5702428268158 |
毛重 | 0.097 Kilogram |
净重 | 0.092 Kilogram |
Volume | 0.22 Liter |
EAN | 5702428268158 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | 插装式压力开关 |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 卷宗产品名称 | ACB-LCB_ Cartridge pressure switch |
SCIP 卷宗编号 | 079d01cc-2047-493a-94b7-984b80c43a88 |
UK RoHS compliance | Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause | 18 |
UL 认证制冷剂 |
R125 R134a R22 R404A R407C R407H R410A R438A R448A R449A R452A R513A |
产品系列 | Switches and thermostats |
产品配件 | 开关配件 |
介质温度范围 [°C] [最低] | -55 °C |
介质温度范围 [°C] [最高] | 135 °C |
介质温度范围 [°F] [最大] | 275 °F |
介质温度范围 [°F] [最小] | -70 °F |
制冷剂(s) |
R125 R134a R22 R404A R407C R407H R410A R438A R448A R449A R452A R513A |
包装方式 | 工业包装 |
压力 公头/母头 | 内螺纹 |
压力范围类别 | 高压 |
压力连接尺寸 | 1/4 in |
压力连接注意事项 | 排气嘴 |
压力连接类型 | 喇叭口 |
可维修 | 编号 |
型号 | ACB |
外壳 | 环氧树脂 |
安装 | Vertical +/- 45º |
审批 |
C UL US UL873 CE 0035 TÜV UKCA |
无油制冷剂 |
R1234ze(E) R134a R513A |
更低激活压力 [巴] | 20 bar |
更低激活压力 [磅英寸] | 290 psi |
更高激活压力 [巴] | 28 bar |
更高激活压力 [磅英寸] | 406 psi |
最高工作压力 [bar] | 45 bar |
最高工作压力 [psig] | 653 psig |
机箱防护等级 IP | IP65 |
每包数量 | 100 pc |
润滑剂兼容性 | 无油应用 |
爆破压力 [巴] | 200 bar |
爆破压力 [磅英寸表压] | 2900 psig |
环境温度范围 [°C] [最低] | -30 °C |
环境温度范围 [°C] [最高] | 85 °C |
环境温度范围 [°F] [最大] | 185 °F |
环境温度范围 [°F] [最小] | -20 °F |
电气连接 | 电缆 |
电线颜色 | 黑色 |
电缆类型 | AWG18 |
电缆长度 | 70.87 in |
电缆长度 [m] | 1.8 m |
规格,关键 | ACB-2UB121MW |
触点功能 | SPST(NC) |
触点容量 | AC=6 A, 250 V |
重设功能 | 手动 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | 插装式压力开关 |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 卷宗产品名称 | ACB-LCB_ Cartridge pressure switch |
SCIP 卷宗编号 | 079d01cc-2047-493a-94b7-984b80c43a88 |
UK RoHS compliance | Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause | 18 |
UL 认证制冷剂 |
R125 R134a R22 R404A R407C R407H R410A R438A R448A R449A R452A R513A |
产品系列 | Switches and thermostats |
产品配件 | 开关配件 |
介质温度范围 [°C] [最低] | -55 °C |
介质温度范围 [°C] [最高] | 135 °C |
介质温度范围 [°F] [最大] | 275 °F |
介质温度范围 [°F] [最小] | -70 °F |
制冷剂(s) |
R125 R134a R22 R404A R407C R407H R410A R438A R448A R449A R452A R513A |
包装方式 | 工业包装 |
压力 公头/母头 | 内螺纹 |
压力范围类别 | 高压 |
压力连接尺寸 | 1/4 in |
压力连接注意事项 | 排气嘴 |
压力连接类型 | 喇叭口 |
可维修 | 编号 |
型号 | ACB |
外壳 | 环氧树脂 |
安装 | Vertical +/- 45º |
审批 |
C UL US UL873 CE 0035 TÜV UKCA |
无油制冷剂 |
R1234ze(E) R134a R513A |
更低激活压力 [巴] | 20 bar |
更低激活压力 [磅英寸] | 290 psi |
更高激活压力 [巴] | 28 bar |
更高激活压力 [磅英寸] | 406 psi |
最高工作压力 [bar] | 45 bar |
最高工作压力 [psig] | 653 psig |
机箱防护等级 IP | IP65 |
每包数量 | 100 pc |
润滑剂兼容性 | 无油应用 |
爆破压力 [巴] | 200 bar |
爆破压力 [磅英寸表压] | 2900 psig |
环境温度范围 [°C] [最低] | -30 °C |
环境温度范围 [°C] [最高] | 85 °C |
环境温度范围 [°F] [最大] | 185 °F |
环境温度范围 [°F] [最小] | -20 °F |
电气连接 | 电缆 |
电线颜色 | 黑色 |
电缆类型 | AWG18 |
电缆长度 | 70.87 in |
电缆长度 [m] | 1.8 m |
规格,关键 | ACB-2UB121MW |
触点功能 | SPST(NC) |
触点容量 | AC=6 A, 250 V |
重设功能 | 手动 |