Transmisor de presión, MBS 9200, -20 mbar - 20 mbar, -0.29 psi - 0.29 psi

064G5225

Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 9200-A111-A1GB08-1

Detalles del producto

Peso bruto 0.194 Kilogram
Peso neto 0.188 Kilogram
Volumen 0.253 Liter
EAN 5702428895972

 

+ alimentación Pin 1
- común Pin 2
Amortiguadfor de impulsos No
Cantidad por formato de embalaje 20 Uds.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Clave de especificación MBS 9200-A111-A1GB08-1
Conex. elect. Angular connector
Conex. eléctricas Macho / Hembra Macho
Conexión de Presión estándar DIN 3852-E
Conexión de presión HEX [mm] 27 mm
Conexión electrica estandar EN 175301-803-A
Contain batteries No
Durabilidad P a 10-90 % FS 10000000
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Err. pos. montaje a 180° ±FS(%) 1.25 %
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause No
Formato de empaquetado Multipack
Grado de protección de la carcasa IP65
Grupo de productos Sensors
Histéresis y repeti. ±FS [%] 0.1 %
Homologación CE
In scope of WEEE Yes
Intrínsecamente seguro No
N.° de expediente SCIP 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
No-linealidad BFSL ±FS [%] 0.2 %
Nombre de producto Transmisor de presión
Nombre del producto en el expediente SCIP AKS/MBS
Notas de conexión de presión A
Par de montaje recomendado [Nm] 25 nm
Precisión a temp. ref. evap. ±FS típ. [%] 2 %
Presión de ruptura [bar] 50 bar
Presión Macho/Hembra Macho
Pressure range [mbar] [max] 20 mbar
Pressure range [mbar] [min] -20 mbar
Rango de presión [psi] [máx.] 0.29 psi
Rango de presión [psi] [mín.] -0.29 psi
Rango de temp. compensada [°C] [máx.] 80 °C
Rango de temp. compensada [°C] [mín.] 0 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 100 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -25 °C
Rango de temperatura de almacenamiento [°C] [máx.] 125 °C
Rango de temperatura de almacenamiento [°C] [mín.] -40 °C
Rango de temperatura de almacenamiento [°F] [máx.] 257 °F
Rango de temperatura de almacenamiento [°F] [mín.] -40 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] 125 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] -20 °C
Señal de salida [mA] [máx.] 20 mA
Señal de salida [mA] [mín.] 4 mA
Señal salida Current
Sobrecarga presión máx. [bar] 3.5 bar
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect. Pg 9
Tamaño conexión Presión 1/2
TEB interior CTR ±FS [%] 5 %
Temperatura de referencia [°C] 25 °C
Tipo MBS 9200
Tipo de conixión de Presión G
UK RoHS compliance Yes
Unidad de referencia de Presión Gauge (relative)

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality