Se muestra(n) 388 producto(s)

016D3330

Válvula solenoide, EV220B, Función: NC, Brida, 2 1/2 in, 50 m³/h, NBR

Recomendaciones del medio: Water,Brine,Oil,Air, Material del cuerpo: Fundición, Funcionamiento: Servoaccionado (pistón), Número de vias: 2/2

016D3331

Válvula solenoide, EV220B, Función: NC, Brida, 75 m³/h, NBR

Recomendaciones del medio: Water,Brine,Oil,Air, Material del cuerpo: Fundición, Funcionamiento: Servoaccionado (pistón), Número de vias: 2/2

016D3332

Válvula solenoide, EV220B, Función: NC, Brida, 130 m³/h, NBR

Recomendaciones del medio: Water,Brine,Oil,Air, Material del cuerpo: Fundición, Funcionamiento: Servoaccionado (pistón), Número de vias: 2/2

016D6065

Válvula solenoide, EV220B, Función: NC, Brida, 2 1/2 in, 50 m³/h, EPDM

Recomendaciones del medio: Water & Brine, Homologación: PZH, Material del cuerpo: Fundición, Funcionamiento: Servoaccionado (pistón), Número de vias: 2/2

016D6080

Válvula solenoide, EV220B, Función: NC, Brida, 75 m³/h, EPDM

Recomendaciones del medio: Water & Brine, Homologación: PZH, Material del cuerpo: Fundición, Funcionamiento: Servoaccionado (pistón), Número de vias: 2/2

016D6100

Válvula solenoide, EV220B, Función: NC, Brida, 130 m³/h, EPDM

Recomendaciones del medio: Water & Brine, Homologación: PZH, Material del cuerpo: Fundición, Funcionamiento: Servoaccionado (pistón), Número de vias: 2/2

Ver: