Pressure Transmitters

Se muestra(n) 5 producto(s)

064G5214

Transmisor de presión, MBS 9200, 0 mbar - 100 mbar, 0 psi - 1.45 psi

Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 9200-B311-A1GB04-1

064G5215

Transmisor de presión, MBS 9200, 0 mbar - 250 mbar, 0 psi - 3.63 psi

Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 9200-B511-A1GB04-1

064G5216

Transmisor de presión, MBS 9200, 0 mbar - 150 mbar, 0 psi - 2.18 psi

Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 9200-B411-A1GB04-1

064G5248

Transmisor de presión, MBS 9200, 0 mbar - 40 mbar, 0 psi - 0.58 psi

Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 9200-B111-A1GB04-1

Ver: