VACON® NXP DC/DC Converter

Se muestra(n) 144 producto(s)

132H0150

7DP-016850-000018880

NXP01685-A0T0IWG-A9A20000E9+DCD3+ADFIF101

NXP01685-A0T0IWG-A9A20000E9+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP - Gama de productos
380-500 V CA, 168 amp.,IP00
Pantalla alfanumérica
CEI61800-3 para redes de TI
Sin freno
A Slot: como A1, terminales de 2,5 mm
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Sin opción
D Slot: Sin opción
E Slot: OPT-E9-V: 2 puertos Ethernet
Manual: Inglés
Bastidor 05 refriger. líquida

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: NXP01685-A0T0IWG-A9A20000E9+DCD3+ADFIF101

132H0399

7DP-050260-000022898

NXP05026-A0T0IWG-A1A20000CI+DCD3+ADFIF101

NXP05026-A0T0IWG-A1A20000CI+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP - Gama de productos
525-690 V CA (640-1100 V CC), 502 amp.,IP00
Pantalla alfanumérica
CEI61800-3 para redes de TI
Sin freno
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Sin opción
D Slot: Sin opción
E Slot: (CI)Modbus/TCP
Manual: Inglés
Bastidor 62 refriger. líquida

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: NXP05026-A0T0IWG-A1A20000CI+DCD3+ADFIF101

132H1391

7DP-050260-000019910

NXP05026-A0T0IWG-A8B100D6CI+DCD3+ADFIF101

NXP05026-A0T0IWG-A8B100D6CI+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP - Gama de productos
525-690 V CA (640-1100 V CC), 502 amp.,IP00
Pantalla alfanumérica
CEI61800-3 para redes de TI
Sin freno
A Slot: comoA1,AI,AO,10Vref des. galv.
B Slot: 6 DI/DO (programable, DI o DO)
C Slot: Sin opción
D Slot: Tarjeta D6 en ranura D
E Slot: (CI)Modbus/TCP
Manual: Inglés
Bastidor 62 refriger. líquida

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: NXP05026-A0T0IWG-A8B100D6CI+DCD3+ADFIF101

132H3943

7DP-050260-000021103

NXP05026-A0T0IWG-A8B100D6CI+DCD3+ADFIF101+GSNT+SPXE

NXP05026-A0T0IWG-A8B100D6CI+DCD3+ADFIF101+GSNT+SPXE
Vacon NXP - Gama de productos
525-690 V CA (640-1100 V CC), 502 amp.,IP00
Pantalla alfanumérica
CEI61800-3 para redes de TI
Sin freno
A Slot: comoA1,AI,AO,10Vref des. galv.
B Slot: 6 DI/DO (programable, DI o DO)
C Slot: Sin opción
D Slot: Tarjeta D6 en ranura D
E Slot: (CI)Modbus/TCP
Manual: Inglés
Bastidor 62 refriger. líquida

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: NXP05026-A0T0IWG-A8B100D6CI+DCD3+ADFIF101+GSNT+SPXE

132H4105

7DP-030050-000034682

NXP03005-A0T0IWG-A1A2B4B5E6+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP - Gama de productos
380-500 V CA, 300 amp.,IP00
Pantalla alfanumérica
CEI61800-3 para redes de TI
Sin freno
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (B4)AI,2AO(mA,aisl.),+24V/EXT
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: (E6) Bus de campo - CANopen
Manual: Inglés
Bastidor 61 refriger. líquida

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: NXP03005-A0T0IWG-A1A2B4B5E6+DCD3+ADFIF101

132H5172

7DP-103050-000037600

NXP10305-A0T0IWG-A1A20000E6+DCD3+ADFIF101+GNKC
Vacon NXP - Gama de productos
380-500 V CA, 1030 amp.,IP00
Pantalla alfanumérica
CEI61800-3 para redes de TI
Sin freno
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Sin opción
D Slot: Sin opción
E Slot: (E6) Bus de campo - CANopen
Manual: Inglés
Bastidor 63 refriger. líquida

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: NXP10305-A0T0IWG-A1A20000E6+DCD3+ADFIF101+GNKC

132L0248

7DP-103060-000049801

NXP10306-A0T0IWG-A1A2000000+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP - Gama de productos
525-690 V CA (640-1100 V CC), 1030 amp.,IP00
Pantalla alfanumérica
CEI61800-3 para redes de TI
Sin freno
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Sin opción
D Slot: Sin opción
E Slot: Sin opción
Manual: Inglés
Bastidor 64 refriger. líquida

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: NXP10306-A0T0IWG-A1A2000000+DCD3+ADFIF101

132L0679

7DP-150060-000050576

NXP15006-A0T0IWG-ANA2BHD2E6+DCD3+ADFIF101+GADN
Vacon NXP - Gama de productos
525-690 V CA (640-1100 V CC), 1500 amp.,IP00
Pantalla alfanumérica
CEI61800-3 para redes de TI
Sin freno
A Slot: 6DI,2AI,2AO,10/-10Vref,24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (BH)3 canales med. temp.
D Slot: Tarjeta D2 en ranura D
E Slot: (E6) Bus de campo - CANopen
Manual: Inglés
Bastidor 64 refriger. líquida

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: NXP15006-A0T0IWG-ANA2BHD2E6+DCD3+ADFIF101+GADN

132L0764

7DP-059060-000050824

NXP05906-A0T0IWG-A1A2B5D2EA+FL23+DCD3+ADFIF101+DLDE
Vacon NXP - Gama de productos
525-690 V CA (640-1100 V CC), 590 amp.,IP00
Pantalla alfanumérica
CEI61800-3 para redes de TI
Sin freno
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (B5)3RO(NO)
D Slot: Tarjeta D2 en ranura D
E Slot: (EA)Advanced 2-port ethernet
Manual: Alemán
Bastidor 63 refriger. líquida

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: NXP05906-A0T0IWG-A1A2B5D2EA+FL23+DCD3+ADFIF101+DLDE

132L1101

7DP-020550-000052366

NXP02055-G0T0IWV-A8000000E3+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP - Gama de productos
380-500 V CA, 205 amp.,IP00
Panel gráfico
CEI61800-3 para redes de TI
Sin freno
A Slot: comoA1,AI,AO,10Vref des. galv.
B Slot: Sin opción
C Slot: Sin opción
D Slot: Sin opción
E Slot: (E3)PROFIBUS DP
Manual: Inglés
Bastidor 05 refriger. líquida

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: NXP02055-G0T0IWV-A8000000E3+DCD3+ADFIF101

Ver: