7DP-150060-000050576

132L0679

NXP15006-A0T0IWG-ANA2BHD2E6+DCD3+ADFIF101+GADN
Vacon NXP - Gama de productos
525-690 V CA (640-1100 V CC), 1500 amp.,IP00
Pantalla alfanumérica
CEI61800-3 para redes de TI
Sin freno
A Slot: 6DI,2AI,2AO,10/-10Vref,24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (BH)3 canales med. temp.
D Slot: Tarjeta D2 en ranura D
E Slot: (E6) Bus de campo - CANopen
Manual: Inglés
Bastidor 64 refriger. líquida

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: NXP15006-A0T0IWG-ANA2BHD2E6+DCD3+ADFIF101+GADN
Reconfigurar

Detalles del producto

Peso bruto 181 kg
Peso neto 180 kg
Volumen 0 l
EAN 5714853399383

VACON NX_

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de productos NXP NXP - Gama de productos
Convertidor customizado +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Modificación mecánica W Refrigeración líquida
Tensión de red 6- 525-690 V CA (640-1100 V CC)
Intensidad 1500 1500 amp.
Panel de control A Pantalla alfanumérica
Envolvente 0 IP00
Niveles de emisiones EMC T CEI61800-3 para redes de TI
Chopper de frenado 0 Sin freno
Modificación eléctrica I INU, sin circuito de carga
Modificaciones de tarjeta G- Conexión fibra + PCB barnizada
Paquete de transporte +GSCB Caja cartón como emb. trans.
+W Tiempo de garantía +WT01 Garantía 12/18 meses (+WT01)
Placa prensacables opcional +QGNO Sin placa conducción
Ranura de opción A AN 6DI,2AI,2AO,10/-10Vref,24V
Ranura de opción B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Ranura de opción C BH (BH)3 canales med. temp.
Ranura de opción D D2 Tarjeta D2 en ranura D
Ranura de opción E E6 (E6) Bus de campo - CANopen
Paq. de idiomas para firmware +FL22 Id. fir.:UK,FR,IT,ES,PT,Eu.oc.
Nivel de documentación +DPAP Manuales impresos
Idioma preferente para la docu +DLUK Inglés
Firmware del sistema +FNP02 Software del sistema NXP
Licencia de software +DCD3 Convertidor DC/DC; Uout,max.>7
Application +ADFIF101 Appl sw ADFIF101 NXP, NXI
Juego de parámetros NONE ninguno
Parámetro del motor por defect +LS50 Frec. motor por defecto: 50 Hz
Opciones de etiquetado +LPC1 sin etiquetas adicionales
Estructura BoM especial +SPC0 Configuración BoM estándar
Aprobación CE +GACE Aprobación CE
Certificación UL +GAUL Homologación UL
Aprobación RCM +GACT
Certificación Marina +GADN NorskeVeritas/GermanischeLloyd
Aprobación KC +GAKC Aprobación en Corea
Aprobación en Ucrania +GAUA Aprobación en Ucrania
Aprobación EAC +GAEA Aprobación EAC
Región -R00 Internacional (-R00)
Tamaño del bastidor CH64 Bastidor 64 refriger. líquida
Identificación de subfamilia NONE (NONE)Pedido cliente normal
Customer specific power variat NONE (NONE)Potencia salida normal
Código descriptivo parte 1 7DP-150060
Código descriptivo parte 2 -000050576
Texto de venta CH6415006-0T
Código de modelo 01 NXP15006-A0T0IWG-
Código de modelo 02 ANA2BHD2E6
Código de modelo 03 +DCD3
Código de modelo 04 +ADFIF101
Código de modelo 05 +GADN
Peso neto calculado [kg] 180
Peso bruto calculado [kg] 181
Dimensions WxHxD [mm] 746X923X375
Catálogo de productos NO_VIEW SIN VISTA
Prefijo VXSNXLM 7
Plataforma VXSNXLM D
Núm. de artículo 7DP-150060
comprobar si está completo OK
Help Counter 1
Planta desde línea de pedidos D801
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality