7DP-059060-000050824

132L0764

NXP05906-A0T0IWG-A1A2B5D2EA+FL23+DCD3+ADFIF101+DLDE
Vacon NXP - Gama de productos
525-690 V CA (640-1100 V CC), 590 amp.,IP00
Pantalla alfanumérica
CEI61800-3 para redes de TI
Sin freno
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (B5)3RO(NO)
D Slot: Tarjeta D2 en ranura D
E Slot: (EA)Advanced 2-port ethernet
Manual: Alemán
Bastidor 63 refriger. líquida

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: NXP05906-A0T0IWG-A1A2B5D2EA+FL23+DCD3+ADFIF101+DLDE
Reconfigurar

Detalles del producto

Peso bruto 121 kg
Peso neto 120 kg
Volumen 0 l
EAN 5714853400539

VACON NX_

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de productos NXP NXP - Gama de productos
Convertidor customizado +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Modificación mecánica W Refrigeración líquida
Tensión de red 6- 525-690 V CA (640-1100 V CC)
Intensidad 0590 590 amp.
Panel de control A Pantalla alfanumérica
Envolvente 0 IP00
Niveles de emisiones EMC T CEI61800-3 para redes de TI
Chopper de frenado 0 Sin freno
Modificación eléctrica I INU, sin circuito de carga
Modificaciones de tarjeta G- Conexión fibra + PCB barnizada
Paquete de transporte +GSCB Caja cartón como emb. trans.
+W Tiempo de garantía +WT01 Garantía 12/18 meses (+WT01)
Placa prensacables opcional +QGNO Sin placa conducción
Ranura de opción A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Ranura de opción B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Ranura de opción C B5 (B5)3RO(NO)
Ranura de opción D D2 Tarjeta D2 en ranura D
Ranura de opción E EA (EA)Advanced 2-port ethernet
Paq. de idiomas para firmware +FL23 Id. fir.:UK, DE,FR, IT,E.oc.II
Nivel de documentación +DPAP Manuales impresos
Idioma preferente para la docu +DLDE Alemán
Firmware del sistema +FNP02 Software del sistema NXP
Licencia de software +DCD3 Convertidor DC/DC; Uout,max.>7
Application +ADFIF101 Appl sw ADFIF101 NXP, NXI
Juego de parámetros NONE ninguno
Parámetro del motor por defect +LS50 Frec. motor por defecto: 50 Hz
Opciones de etiquetado +LPC1 sin etiquetas adicionales
Estructura BoM especial +SPC0 Configuración BoM estándar
Aprobación CE +GACE Aprobación CE
Certificación UL +GAUL Homologación UL
Aprobación RCM +GACT
Certificación Marina NONE Sin aprobación marina
Aprobación KC +GAKC Aprobación en Corea
Aprobación en Ucrania +GAUA Aprobación en Ucrania
Aprobación EAC +GAEA Aprobación EAC
Región -R00 Internacional (-R00)
Tamaño del bastidor CH63 Bastidor 63 refriger. líquida
Identificación de subfamilia NONE (NONE)Pedido cliente normal
Customer specific power variat NONE (NONE)Potencia salida normal
Código descriptivo parte 1 7DP-059060
Código descriptivo parte 2 -000050824
Texto de venta CH6305906-0T
Código de modelo 01 NXP05906-A0T0IWG-
Código de modelo 02 A1A2B5D2EA
Código de modelo 03 +FL23+DCD3
Código de modelo 04 +ADFIF101
Código de modelo 05 +DLDE
Peso neto calculado [kg] 120
Peso bruto calculado [kg] 121
Motor Power Low Overload [kW] 560
Motor Power High Overload [kW] 450
Dimensions WxHxD [mm] 505X923X375
Intensidad nominal (NO) [A] 536
Intensidad nominal (HO) [A] 393
Catálogo de productos NO_VIEW SIN VISTA
Prefijo VXSNXLM 7
Plataforma VXSNXLM D
Núm. de artículo 7DP-059060
comprobar si está completo OK
Help Counter 1
Planta desde línea de pedidos D801
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality