Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 788 producto(s)
70-AC1L00012W01A140BM25-000003355
Frequency Converter
VACON0020-1L-0001-2+QPESMI01-0001-2+IP20+EMC4
Vacon 020
Entrada de CA monofásica, 208-240 V CA
1 amp., IP20, Clase EMC 4
Sin freno, 50 Hz, MI01
Other options according to Model code
70-AC3L00234W04A241BM25-000003458
Frequency Converter
VACON0020-3L-0023-4+DLDEMI04-0023-4+IP21+EMC4
Vacon 020
Entrada de CA trifásica, 380-480 V CA
23 amp., IP21, Clase EMC 4
DBIN, 50 Hz, MI04
Other options according to Model code
70-AC1L00032W01A140BM25-000032759
Frequency Converter
VACON0020-1L-0003-2+QPES+DLFIMI01-0003-2+IP20+EMC4
Vacon 020
Entrada de CA monofásica, 208-240 V CA
3 amp., IP20, Clase EMC 4
Sin freno, 50 Hz, MI01
Other options according to Model code
70-AC3L00022W01A120BM25-000032760
Frequency Converter
VACON0020-3L-0002-2+EMC2+QPES+DLFIMI01-0002-2+IP20+EMC2
Vacon 020
Entrada de CA trifásica, 208-240 V CA
2 amp., IP20, Clase EMC 2
Sin freno, 50 Hz, MI01
Other options according to Model code
70-AC3L00014W01A140BM25-000036956
Frequency Converter
VACON0020-3L-0001-4+QPES+DLFIMI01-0001-4+IP20+EMC4
Vacon 020
Entrada de CA trifásica, 380-480 V CA
1 amp., IP20, Clase EMC 4
Sin freno, 50 Hz, MI01
Other options according to Model code
70-AC3L00034W01A140BM25-000036957
Frequency Converter
VACON0020-3L-0003-4+QPES+DLFIMI01-0003-4+IP20+EMC4
Vacon 020
Entrada de CA trifásica, 380-480 V CA
3 amp., IP20, Clase EMC 4
Sin freno, 50 Hz, MI01
Other options according to Model code
70-AC3L00054W02A141BM25-000037727
Frequency Converter
VACON0020-3L-0005-4+QPES+DLFIMI02-0005-4+IP20+EMC4
Vacon 020
Entrada de CA trifásica, 380-480 V CA
5 amp., IP20, Clase EMC 4
DBIN, 50 Hz, MI02
Other options according to Model code
70-AC1L00022W01A140BM25-000038047
Frequency Converter
VACON0020-1L-0002-2+DLCNMI01-0002-2+IP20+EMC4
Vacon 020
Entrada de CA monofásica, 208-240 V CA
2 amp., IP20, Clase EMC 4
Sin freno, 50 Hz, MI01
Other options according to Model code
70-AC3L00054W02A141BM25-000038555
Frequency Converter
VACON0020-3L-0005-4+QPES+DLDEMI02-0005-4+IP20+EMC4
Vacon 020
Entrada de CA trifásica, 380-480 V CA
5 amp., IP20, Clase EMC 4
DBIN, 50 Hz, MI02
Other options according to Model code
70-AC3L00124W03A141BM25-000038556
Frequency Converter
VACON0020-3L-0012-4+QPES+DLDEMI03-0012-4+IP20+EMC4
Vacon 020
Entrada de CA trifásica, 380-480 V CA
12 amp., IP20, Clase EMC 4
DBIN, 50 Hz, MI03
Other options according to Model code