70-AC1L00032W01A140BM25-000032759

132H4353

Frequency Converter
VACON0020-1L-0003-2+QPES+DLFIMI01-0003-2+IP20+EMC4
Vacon 020
Entrada de CA monofásica, 208-240 V CA
3 amp., IP20, Clase EMC 4
Sin freno, 50 Hz, MI01
Other options according to Model code

Código de modelo: VACON0020-1L-0003-2+QPES+DLFI
Reconfigurar

Detalles del producto

Peso bruto 0.83 kg
Peso neto 0.63 kg
Volumen 0 l
EAN 5714853333707

Vacon 0010/20

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de productos VACON Vacon
Gama de productos 0020 Vacon 020
Segmento NONE Vacon 10/20
Personalizado +BM25 Producto Vacon0020
Regional -R00 Internacional
Entrada -1L Entrada de CA monofásica
Tensión -2 208-240 V CA
Corriente -0003 3 amp.
DESCRIPCIÓN DE LA CORRIENTE 2,8 AMP
Selección de API +SM20 API para Vacon0020
Tarjeta opcional ranura E +SE00 Sin opción
Montaje -DM Módulo del convertidor
Alojamiento +IP20 IP20
Nivel EMC +EMC4 Clase EMC 4
Protección accesorio A +QPES Kit de placa PE
Protección accesorio B +Q000 Sin opción adicional
Idioma de la documentación +DLFI Finés
Nivel de documentación +DQCK Guía rápida
Idioma de etiquetas +LLUK Inglés
Paquete de software +F0107 VACON 20 Paquete de software
Aplicación +A0000 Sin aplicación especial
Freno +DBNO Sin freno
Mostrar unidades +LSSI Unidades medida sist. métrico
Ajuste de 50/60 Hz +LS50 50 Hz
Juego de parámetros +L0000 Sin juego de parámetros
Paquete de transporte +GSCB Caja cartón como emb. trans.
Homologación UL +GAUL Homologación UL
Aprobación CE +GACE Aprobación CE
Aprobación de C-Tick +GACT Aprobación de C-Tick
Aprobación KC +GAKC Aprobación KC
Garantía estándar +WT01 12/18 meses
Tamaño del bastidor MI01 MI01
Código descriptivo parte 1 70-AC1L00032W01A140BM25
Código descriptivo parte 2 -000032759
Código de modelo 01 VACON0020-1L-0003-2
Código de modelo 03 +QPES+DLFI
Catálogo de productos GLBL Global (estándar)
Salestext MI01-0003-2+IP20+EMC4
Peso neto calculado [kg] 0.63
Peso bruto calculado [kg] 0.83
Motor Power High Overload [kW] 0.55
Dimensions WxHxD [mm] 66 X 160 X 98
Intensidad nominal (NO) [A] 2.8
Planta desde línea de pedidos 2611
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Help Counter 1
PREFIJO PARTE CÓDIGO DE EXIST. 70- PREFIJO PARA VXS020
TIPO DE BASTIDOR VXS020 A Tipo de bastidor A
comprobar si está completo OK
ECCN US 3A999.a
ECCN EU X.A.I.003

Reserve onderdelen

Seleccionar detalles de búsqueda

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality