Configurar producto

VACON® 20 Compact AC Drives

Seleccione sus selecciones base para su nuevo producto

General
Obligatorio
(VACON) Vacon
(0020) Vacon 020
(NONE) Vacon 10/20
(+BM25) Producto Vacon0020
(-R00) Internacional
(-3L) Entrada de CA trifásica
(-4) 380-480 V CA
(23 AMP) 23 AMP
(+SM20) API para Vacon0020
(+IP21) IP21
(+EMC4) Clase EMC 4
(+F0107) VACON 20 Paquete de software
(+DBIN) DBIN
(+GSCB) Caja cartón como emb. trans.
(+GAUL) Homologación UL
(+GACE) Aprobación CE
(+GACT) Aprobación de C-Tick
(+GAKC) Aprobación KC
(+WT01) 12/18 meses
(MI04) MI04
(70-AC3L00234W04A241BM25) 70-AC3L00234W04A241BM25
[]
(VACON0020-3L-0023-4) VACON0020-3L-0023-4
[]
(+DLDE) +DLDE
[]
[]
[]
(GLBL) Global (estándar)
(8.000) 8
(9.000) 9
(11) 11
(165 X 370 X 165) 165 X 370 X 165
(5.6) 5.6
(B902) (B902) Fábrica DK
(H301) H301
(OK) completo
(3A999.a) 3A999.a
(Y901) Y901