Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 13 producto(s)
Vaina, AKS 120
Diametro tubo protección [mm]: 7.0, Tipo conex. proceso: Ø, 22, Material de protección de las tuberías: Stainless steel
AKS 120, NPT
Material de protección de las tuberías: Stainless steel, Diametro tubo protección [mm]: 7.0, Tipo conex. proceso: NPT, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 18
Vaina, MBT 120
Diametro tubo protección [mm]: 6.0, Long. pieza inserción [mm]: 200, Tipo conex. proceso: M, 18x1.5, Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 200, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Utilizado para el producto: MBT 153
Vaina, MBT 120
Diametro tubo protección [mm]: 11.0, Long. pieza inserción [mm]: 60, Tipo conex. proceso: NPT, Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 200, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Utilizado para el producto: MBT 3560, MBT 5560
MBT 156, 80 mm, MBT 156-S01-080-0-0000
Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 600, Tipo de elemento sensor: Pt, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 100, Conex. elect.: Slim-line, Tamaño conex. elect.: 3 terminales, Utilizado para el producto: MBT 5116
Accesorios, sensores
Utilizado para el producto: MBT 5252, Formato de empaquetado: Paquete individual, Cantidad por formato de embalaje: 1
Vaina, MBT 120
Diametro tubo protección [mm]: 8.0, Long. pieza inserción [mm]: 50, Tipo conex. proceso: G, 1/2, Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 200, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Utilizado para el producto: MBT 153
Vaina, MBT 120
Diametro tubo protección [mm]: 6.0, Long. pieza inserción [mm]: 100, Tipo conex. proceso: G, 1/2, Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 200, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Utilizado para el producto: MBT 153
Vaina, MBT 120
Diametro tubo protección [mm]: 8.0, Long. pieza inserción [mm]: 150, Tipo conex. proceso: G, 1/2, Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 200, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Utilizado para el producto: MBT 153