Vaina, MBT 120

084Z6051

Diametro tubo protección [mm]: 6.0, Long. pieza inserción [mm]: 100, Tipo conex. proceso: G, 1/2, Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 200, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Utilizado para el producto: MBT 153

Detalles del producto

Peso bruto 0.101 Kilogram
Peso neto 0.098 Kilogram
Volumen 0.098 Liter
EAN 5702423132850

 

Cantidad por formato de embalaje 20 Uds.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Conex. proceso Macho/Hembra Macho
Contain batteries No
Designación de tipo MBT 120-210-100-3
Diametro tubo protección [mm] 6 mm
Diámetro del tubo de protección [in] 0.236 in
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Formato de empaquetado Multipack
Grupo de productos Accessories, sensors
In scope of WEEE Yes
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 200 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -50 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 392 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -58 °F
Long. pieza inserción [mm] 100 mm
longitud de inserción [in] 3.94 in
Material de conexión AISI 316 Ti
Material de la conexión de proceso AISI 316 Ti
Material de protección de las tuberías AISI 316 Ti
Nombre de producto Vaina
Norma de conexión ISO 228
Normativa conex. proceso ISO 228-1-A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño de la conexión de proceso 1/2
Tipo MBT 120
Tipo conex. proceso G
Tipo de conexión G
Tipo de inserción Fijo
UK RoHS compliance Out of scope
Utilizado para el producto MBT 153

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality