Vaina, AKS 120

084N2040

Diametro tubo protección [mm]: 7.0, Tipo conex. proceso: Ø, 22, Material de protección de las tuberías: Stainless steel

Detalles del producto

Peso bruto 0.139 Kilogram
Peso neto 0.117 Kilogram
Volumen 0.577 Liter
EAN 5702422015413

 

Cantidad por formato de embalaje 12 Uds.
CE evaluated Yes
Contain batteries No
Diametro tubo protección [mm] 7 mm
Diámetro del tubo de protección [in] 0.28 in
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
Formato de empaquetado Multipack
Grupo de productos Accessories, sensors
In scope of WEEE Yes
Long. tubo protección [mm] 50 mm
Longitud tubo protección [in] 1.97 in
Material de protección de las tuberías Stainless steel
Nombre de producto Vaina
Notas conex. proceso Soldable
Observaciones TUBO DE PROTECCION
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño de la conexión de proceso 22
Tipo AKS 120
Tipo conex. proceso Ø
Tipo de conexión SOLDAR

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality