Válvula solenoide, EV220B, Función: NC, Brida, 2 1/2 in, 50 m³/h, NBR

016D3330

Recomendaciones del medio: Water,Brine,Oil,Air, Material del cuerpo: Fundición, Funcionamiento: Servoaccionado (pistón), Número de vias: 2/2

Detalles del producto

Peso bruto 16.72 Kilogram
Peso neto 15.884 Kilogram
Volumen 22.493 Liter
EAN 5702422130802

 

Accesorios de productos Bridas
Accesorios de válvulas solenoides
Actuador B
Actuador [mm] 13.5 mm
Application Abierto
Cantidad por formato de embalaje 1 Uds.
China RoHS compliance Out of scope
Clave de especificación EV220B 65CI FL10 N NC000
Comentarios sobre tolerancia del medio Medios neutros
Contain batteries No
Customer part number 00F709
Designación de tipo EV220B 65
Dirección del caudal Flujo único
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formato de empaquetado Paquete individual
Fracción de tamaño del orificio [in] 2 1/4 in
Funcionamiento Servoaccionado (pistón)
Función NC
Grupo de fluido 2
Grupo de productos Solenoid valves
Indicador de sentido de flujo Estampado, flecha en una dirección
Material de conexión Fundición
Material de sellado NBR
Material del cuerpo Fundición
N.° de expediente SCIP ca3467a2-054f-4e8c-b2c1-112e44e3f676
Nombre de producto Válvula solenoide
Nombre del programa de piezas EV220B 65 - 100
Norma de conexión EN 1092-1
Número de vias 2/2
Orificio de compensación para abrir/cerrar Orificio de compensación opcional
Presión de prueba Max. [bar] 15 bar
Presión de prueba máx. [psig] 218 psig
Presión de trabajo máx. [bar] 10 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 145 psig
Presión diferencial [bar] [Max] 10 bar
Presión diferencial [bar] [mín.] 0.25 bar
Presión diferencial [psi] [máx.] 145 psi
Presión diferencial [psi] [mín.] 3.6 psi
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] 90 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] -25 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] 194 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] -13 °F
Recomendaciones del medio Water,Brine,Oil,Air
Reparable Repuestos de válvulas solenoides
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño actuador 0.53 in
Tamaño actuador 13.5 mm
Tamaño de conexión [in] 2 1/2 in
Tamaño del orificio [mm] 65 mm
Temp. amb. máx. [°C] 80 °C
Temp. amb. máx. [°F] 176 °F
Tiempo est. para apertura, agua [ms] 5000 ms
Tiempo est. para cierre, agua [ms] 7000 ms
Tipo EV220B
Tipo de conexión Brida
Valor Cv [gal/min] 58.1 gal/min
Valor Kv [m³/h] 50 m³/h
Viscosidad de medio máx.[cSt] 50 cSt

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality