Filtro secador, carcasa, DCR

023U0999

Material de conexión: Acero

Detalles del producto

Peso bruto 22.96 Kilogram
Peso neto 19.62 Kilogram
Volumen 67.887 Liter
EAN 5715162791554

 

Accesorios de productos Accesorios DCR
Braket No
Cantidad por formato de embalaje 1 Uds.
Cap. líq. [Kw] 524
Cap. líq. [TR] 149,00
Categoría II
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Cond. LiqCap (ARI 710-2009)[IMP] DIF. P=1PSI
tliq= 32°F
tvap=-22°F
Cond. LiqCap (ARI 710-2009)[SI] Dif. p=0,07bar
tliq= 0°C
tvap=-30°C
Contain batteries No
Designación de tipo DCR 09613dB
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formato de empaquetado Paquete individual
Grupo de fluido 2
Grupo de productos Filter driers
Homologación CE
CMIM
CRN
UL
Indicador de sentido de flujo Estampado, flecha en una dirección
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 100 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -55 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 212 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -67 °F
Marca ELIMINATOR
Material de conexión Acero
Material del cuerpo Acero
Nombre de producto Filtro secador, carcasa
Nombre del archivo de homologación UL UL-US-2417625-0
Nombre del programa de piezas DCR
Norma de conexión ANSI B 36.10 SCH 80
Número de núcleos 2
Piezas incluídas 1 Junta plana
Port connection type NPT
Presión de trabajo máx. [bar] 90 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 1305 psig
Refrigerante(s) R744
Refrigerantes homologados por UL R744
Reparable Repuestos DCR
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño de conexión DN 40
Tamaño núcleo 96 cu.in.
Tamaño puerto (nominal) [in] 1/4 in
Tapa Conector
Tipo DCR
Tipo de conexión Soldar acero a tope
UL evaluated Yes
Volumen de carcasa [foz US] 135 Fluid Ounce US
Volumen de carcasa [l] 4 L
Volumen neto [foz US] 98 Fluid Ounce US
Volumen neto [l] 2.9 L

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality