NRVA Check Valves for Industrial Refrigeration

Se muestra(n) 7 producto(s)

020-2000

Válvula de retención, NRVA 15

Norma de conexión: EN 10220, Tipo de conexión: Soldar acero a tope, Tamaño conexión [mm]: 15, Presión de trabajo máx. [bar]: 40.0

020-2001

Válvula de retención, NRVA 20

Norma de conexión: EN 10220, Tipo de conexión: Soldar acero a tope, Tamaño conexión [mm]: 20, Presión de trabajo máx. [bar]: 40.0

020-2002

Válvula de retención, NRVA 25

Norma de conexión: EN 10220, Tipo de conexión: Soldar acero a tope, Tamaño conexión [mm]: 25, Presión de trabajo máx. [bar]: 40.0

020-2003

Válvula de retención, NRVA 32

Norma de conexión: EN 10220, Tipo de conexión: Soldar acero a tope, Tamaño conexión [mm]: 32, Presión de trabajo máx. [bar]: 40.0

020-2004

Válvula de retención, NRVA 40

Norma de conexión: EN 10220, Tipo de conexión: Soldar acero a tope, Tamaño conexión [mm]: 40, Presión de trabajo máx. [bar]: 40.0

020-2005

Válvula de retención, NRVA 50

Norma de conexión: EN 10220, Tipo de conexión: Soldar acero a tope, Tamaño conexión [mm]: 50, Presión de trabajo máx. [bar]: 40.0

020-2006

Válvula de retención, NRVA 65

Norma de conexión: EN 10220, Tipo de conexión: Soldar acero a tope, Tamaño conexión [mm]: 65, Presión de trabajo máx. [bar]: 40.0

Ver: