Válvula de retención, NRVA 20

020-2001

Norma de conexión: EN 10220, Tipo de conexión: Soldar acero a tope, Tamaño conexión [mm]: 20, Presión de trabajo máx. [bar]: 40.0

Detalles del producto

Peso bruto 1.006 Kilogram
Peso neto 0.999 Kilogram
Volumen 0.865 Liter
EAN 5702422029380

 

Cantidad por formato de embalaje 12 Uds.
Categoría Art. 3, par. 3
China RoHS compliance Out of scope
Descripción del producto Válvula de retención
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Multipack
Grupo de fluido 1
Grupo de productos Check valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 140 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -50 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 284 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -58 °F
N.° de expediente SCIP b92c39f2-40e3-44af-be5d-de68d49d1465
Nombre de producto Válvula de retención
Nombre del producto en el expediente SCIP NRVA
Norma de conexión EN 10220
Presión de trabajo máx. [bar] 40 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 580 psig
Refrigerante(s) R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conexión [mm] 20 mm
Tamaño de conexión [in] 3/4 in
Tipo NRVA 20
Tipo de conexión Soldar acero a tope
UK RoHS compliance Out of scope
Valor Cv [gal/min] 7 gal/min
Valor Kv [m³/h] 6 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality